JAJSLN7E April 2022 – April 2024 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
PRODUCTION DATA
LMK6x の最高の電気的性能を発揮させるため、デバイスの電源バイパス ネットワークに 1µF コンデンサを使用することをお勧めします。電源バイパス コンデンサの部品実装を使用することもお勧めします。また、本体サイズ 0201 または 0402 のコンデンサを使用することが信号配線を容易にする最善策です。バイパス コンデンサとデバイスの電源との間の接続はできる限り短くします。グランド プレーンへの低インピーダンス接続を使用して、コンデンサの反対側をグランドに接続します。