JAJSLN7E April 2022 – April 2024 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
PRODUCTION DATA
LMK6x には、差動出力に 3 つのオプション (LVDS、LVPECL、HCSL タイプ) があり、シングルエンド出力に 1 つのオプション (LVCMOS タイプ) があります。実際のシステムで発振器の出力タイプのいずれかを使用して設計するには、アプリケーションの要件に基づいて、適切な AC 終端または DC 終端を使用します。すべての AC および DC 終端方法の詳細については、クロック出力のインターフェイスと終端 セクションを参照し、適切なオプションを使用してください。このセクションの図には、終端抵抗の値とともに、すべての AC および DC 結合オプションが記載されています。LMK6x は LDO を内蔵しており、電気的特性 表に示すように、優れた PSRR 特性を備えています。LMK6x BAW 発振器の設計時のリファレンス レイアウトの推奨事項については、LMK6EVM を参照してください。
LMK6C の機能ピン 1 については、標準的な 10kΩ 以下の抵抗を VDD に接続して、OE ピンを High に駆動します。このデバイスは 100kΩ よりも高い内部プルアップ抵抗を備えているため、プルアップ抵抗を使用するのが望ましくない場合、このピンをオープンのままにできることに注意してください。OE ピンを Low に駆動するには、標準的な 10kΩ 以下の抵抗をプルダウン抵抗として使用します。LMK6D、LMK6H、LMK6P の機能ピン 1 または機能ピン 2 では、LMK6C について説明したのと類似の方法を使用できます。