JAJSLN7E April   2022  – April 2024 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス注文情報
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 環境関連法令順守
    4. 6.4 推奨動作条件
    5. 6.5 熱に関する情報
    6. 6.6 熱に関する情報
    7. 6.7 電気的特性
    8. 6.8 タイミング図
    9. 6.9 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 デバイス出力構成
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 バルク弾性波 (BAW)
      2. 8.3.2 デバイス ブロック レベルの説明
      3. 8.3.3 機能ピン
      4. 8.3.4 クロック出力のインターフェイスと終端
      5. 8.3.5 温度安定性
      6. 8.3.6 機械的堅牢性
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 熱に関する信頼性の実現
        2. 9.4.1.2 推奨される半田リフロー プロファイル
      2. 9.4.2 レイアウト
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 以下の範囲内の固定周波数をサポートする高性能差動およびシングルエンド出力発振器
    • LMK6D:1MHz~400MHz、LVDS 出力
    • LMK6H:1MHz~400MHz、HCSL 出力
    • LMK6P:1MHz~400MHz、LVPECL 出力
    • LMK6C:1MHz~200MHz、LVCMOS 出力
  • 超低ジッタ:
    • LMK6D/LMK6H/LMK6P:156.25MHz での RMS ジッタ 100fs (標準値) / 125fs (最大値) (12kHz~20MHz)
    • LMK6C:100MHz での RMS ジッタ 350fs (標準値) / 500fs (最大値) (12kHz~20MHz)
    • LMK6H:PCIe Gen 1~Gen 6 準拠
  • 10 年の経年劣化やその他のすべての要因を含め、合計周波数安定性 ±25ppm
  • 業界標準の最小 DLE および DLF パッケージ
  • 産業用拡張温度範囲をサポート:
    • LMK6P/LMK6D/LMK6H:–40℃~85℃
    • LMK6C:–40℃~105℃
  • 内蔵 LDO により、堅牢な電源ノイズ耐性を実現:
    • 500kHz リップル時に -72dBc PSRR
  • スタートアップ時間:5ms 未満
  • 標準周波数:
    • LVCMOS (MHz):1、2.04、4、8.192、10、12、12.288、16、19.2、20、23.5、24、24.57、25、25.6、26、26.21、27、28.12、32.768、33.333、40、48、49.15、50、54、60、65.53、66、74.25、76.8、80、100、108、125、133.330、156.25
    • 差動 (MHz):25、26、32.5、50、51.84、54、65、76.8、80、100、108、122.88、125、133.330、148.35、148.5、150、155.52、156.25、161.1328125、200、312.5、400
  • デバイスは、1MHz~400MHz の任意の周波数をサポート可能。周波数とサンプルが必要な場合は、 テキサス・インスツルメンツの担当者にお問い合わせください