JAJSLN7E April   2022  – April 2024 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス注文情報
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 環境関連法令順守
    4. 6.4 推奨動作条件
    5. 6.5 熱に関する情報
    6. 6.6 熱に関する情報
    7. 6.7 電気的特性
    8. 6.8 タイミング図
    9. 6.9 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 デバイス出力構成
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 バルク弾性波 (BAW)
      2. 8.3.2 デバイス ブロック レベルの説明
      3. 8.3.3 機能ピン
      4. 8.3.4 クロック出力のインターフェイスと終端
      5. 8.3.5 温度安定性
      6. 8.3.6 機械的堅牢性
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 熱に関する信頼性の実現
        2. 9.4.1.2 推奨される半田リフロー プロファイル
      2. 9.4.2 レイアウト
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

機能ピン

LMK6C のピン 1 と、LMK6P、LMK6D、LMK6H のピン 1 またはピン 2 は、注文可能な型番に基づいて複数の機能を持つ機能ピンです。この機能は、出力イネーブル (OE)、スタンバイ (ST)、または未接続 (NC) として使用できます。アクティブ High とアクティブ Low の両方のオプションを、OE と ST で使用できます。アクティブ LOW オプションについては、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。表 8-1 に差動出力 6 ピンパッケージのピン 1 とピン 2 の機能を示し、表 8-2 にシングルエンド出力のピン 1 の機能を示します。

表 8-1 6 ピンパッケージの機能ピンの説明 (LMK6D、LMK6H、LMK6P)
注文可能オプション ピンの説明 出力機能 その他の機能ピン構成
E (ピン 1) 出力イネーブル (アクティブ High/NC) High または未接続:指定
周波数での出力アクティブ:出力ディスエーブル、高インピーダンス。消費電流は、IDD-PDにより与えられます
ピン 2 はフローティングのまま、または接地とすることができます
F (ピン 2) 出力イネーブル (アクティブ High/NC)。 High または未接続:指定
周波数での出力アクティブ:出力ディスエーブル、高インピーダンス。消費電流は、IDD-PDにより与えられます
ピン 1 はフローティングのまま、または接地とすることができます
A (ピン 1) スタンバイ (アクティブ Low) LOW:高インピーダンス、スタンバイ モード、消費電流はスタンバイ電流 IDD-STBY により得られます、
High または未接続。指定された周波数で出力アクティブ
ピン 2 は、オープンのまま、または接地とすることができます
B (ピン 2) スタンバイ (アクティブ Low) LOW:高インピーダンス、スタンバイ モード、消費電流はスタンバイ電流 IDD-STBY により得られます、
High または未接続。指定された周波数で出力アクティブ
ピン 1 は、オープンのまま、または接地することができます
表 8-2 4 ピン パッケージの機能ピンの説明 (LMK6C)
注文可能オプションピンの説明出力機能
E (ピン 1)出力イネーブル (アクティブ High/NC)High または未接続:指定
周波数での出力アクティブ:出力ディスエーブル、高インピーダンス。消費電流は、IDD-PDにより与えられます
A (ピン 1)スタンバイ (アクティブ Low)LOW:高インピーダンス、スタンバイ モード、消費電流はスタンバイ電流 IDD-STBY により得られます、
Highまたは未接続。指定された周波数で出力アクティブ

スタンバイ モードでは、電気的特性 表の「消費電流特性」部分に示されているスタンバイ電流と等価な最大限の消費電流の節約を行うために、すべてのブロックをパワーダウンします。出力クロックのアクティブ時間への復帰は、対応する初期起動時間と同じです。

機能ピンは、100kΩ より大きな抵抗で内部で駆動されます。