JAJSLP5E May   2022  – September 2024 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 熱に関する情報:TMUX405x
    4. 6.4 推奨動作条件
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 AC 性能特性
    7. 6.7 タイミング特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1  オン抵抗
    2. 7.2  オフ・リーク電流
    3. 7.3  オン・リーク電流
    4. 7.4  遷移時間
    5. 7.5  ブレイク・ビフォー・メイク
    6. 7.6  tON(EN) および tOFF(EN)
    7. 7.7  伝搬遅延
    8. 7.8  電荷注入
    9. 7.9  オフ絶縁
    10. 7.10 クロストーク
    11. 7.11 帯域幅
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 双方向動作
      2. 8.3.2 レール・ツー・レール動作
      3. 8.3.3 1.8V ロジック互換入力
      4. 8.3.4 デバイスの機能モード
      5. 8.3.5 真理値表
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
    3. 9.3 設計要件
    4. 9.4 詳細な設計手順
    5. 9.5 アプリケーション曲線
    6. 9.6 電源に関する推奨事項
    7. 9.7 レイアウト
      1. 9.7.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.7.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

オン・リーク電流

ソース側オン・リーク電流は、スイッチがオン状態にあるとき、ソース・ピンに流入する、または流出するリーク電流と定義されます。この電流は、記号 IS(ON) を使用して示されます。

ドレイン側オン・リーク電流は、スイッチがオン状態にあるとき、ドレイン・ピンに流入する、または流出するリーク電流と定義されます。この電流は、記号 ID(ON) を使用して示されます。

測定中、ソース・ピンまたはドレイン・ピンはフローティング状態を維持します。図 7-3 に、オン・リーク電流 (IS(ON) または ID(ON)) の測定時に使用される回路構成を示します。

TMUX4051 TMUX4052 TMUX4053 オン・リーク測定時の構成図 7-3 オン・リーク測定時の構成