JAJSLP5E May   2022  – September 2024 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 熱に関する情報:TMUX405x
    4. 6.4 推奨動作条件
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 AC 性能特性
    7. 6.7 タイミング特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1  オン抵抗
    2. 7.2  オフ・リーク電流
    3. 7.3  オン・リーク電流
    4. 7.4  遷移時間
    5. 7.5  ブレイク・ビフォー・メイク
    6. 7.6  tON(EN) および tOFF(EN)
    7. 7.7  伝搬遅延
    8. 7.8  電荷注入
    9. 7.9  オフ絶縁
    10. 7.10 クロストーク
    11. 7.11 帯域幅
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 双方向動作
      2. 8.3.2 レール・ツー・レール動作
      3. 8.3.3 1.8V ロジック互換入力
      4. 8.3.4 デバイスの機能モード
      5. 8.3.5 真理値表
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
    3. 9.3 設計要件
    4. 9.4 詳細な設計手順
    5. 9.5 アプリケーション曲線
    6. 9.6 電源に関する推奨事項
    7. 9.7 レイアウト
      1. 9.7.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.7.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

デバイスの機能モード

TMUX405x デバイスの EN ピンをロー レベルにすると、アドレス ピンまたは選択ピンの状態に従い、いずれかのスイッチが閉じた状態になります。EN ピンをハイ レベルに引き上げると、アドレス ピンや選択ピンの状態に関係なく、すべてのスイッチが開いた状態になります。

低速またはフローティング状態の CMOS 入力の影響』に記述されているように、デバイスでの余剰な電流消費を防止するために、未使用のロジック制御ピンは GND または VDD に接続する必要があります。また、未使用の信号パス入力 (Sx および Dx) は GND に接続しておきます。