JAJSM78G February 2012 – August 2024 TPD1E10B06
PRODUCTION DATA
TPD1E10B06 は、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適した小型 0402 パッケージ、および業界標準の SOD-523 パッケージに封止したシングル チャネル ESD TVS ダイオードです。この TVS 保護製品は ±30kV 接触 ESD、±30kV IEC エア ギャップ保護機能を備えており、バイポーラまたは双方向信号に対応するための逆直列接続 TVS ダイオードを使った ESD クランプ回路を統合しています。12pF のライン容量を持つこの ESD 保護ダイオードは、最大 400Mbps のデータ レートに対応する各種アプリケーションに適しています。
この ESD 保護製品の代表的なアプリケーションは、オーディオ ライン (マイク、イヤホン、スピーカホン)、SD インターフェイス、キーパッドやその他のボタン、USB ポートの VBUS ピンと ID ピン、汎用 I/O ポートの回路保護です。この ESD クランプは、ポータブル デバイス、ウェアラブル、セットトップ ボックス、POS システム機器、家電製品、ビル オートメーション向け製品などの最終製品の保護に適しています。