JAJSMM0C September 2022 – June 2024 DRV8411
PRODUCTION DATA
DRV8411 デバイスは低消費電力モードをサポートしているため、ドライバがアクティブでないときに VM ピンの消費電流を低減できます。nSLEEP を論理 Low に設定し、tSLEEP が経過するまで待機すると、このモードに移行します。
スリープ・モードでは、H ブリッジ、チャージ・ポンプ、内部レギュレータ、および内部ロジックがディセーブルされ、デバイスは電源ピン (IVMQ) から最小限の電流を消費します。弱いプルダウンにより、すべての内部 MOSFET が確実にディセーブルに維持されます。nSLEEP ピンが Low の間にデバイスの電源がオンになると、すぐにスリープ・モードに移行します。nSLEEP ピンが tWAKE より長い時間 High になると、デバイスは完全に動作します。
以下のタイミング図に、スリープ・モードの開始と終了の例を示します。