JAJSMM0C September 2022 – June 2024 DRV8411
PRODUCTION DATA
表 8-1 に、ドライバの外付け部品の推奨値を示します。
部品 | ピン 1 | ピン 2 | 推奨事項 |
---|---|---|---|
CVM1 | VM | GND | VM 定格コンデンサ、最小 10µF |
CVM2 | VM | GND | 0.1µF、VM 定格セラミック・コンデンサ |
RnFAULT | VEXT(1) | nFAULT | プルアップ抵抗、IOD ≤ 5mA |
RAISEN | AISEN | GND | センス抵抗、 サイズについてはセクション 8.4.2 を参照 |
RBISEN | BISEN | GND | センス抵抗、 サイズについてはセクション 8.4.2 を参照 |