JAJSMM0C September 2022 – June 2024 DRV8411
PRODUCTION DATA
DRV8411 デバイスは、フォルトが発生するとフォルト・モードに移行します。これにより、デバイスと出力の負荷が保護されます。フォルト・モードでの本デバイスの動作は、表 8-6 に示すようにフォルト条件で決まります。復帰条件を満たすと、本デバイスはフォルト・モードからアクティブ・モードに戻ります。
フォルト | 条件 | 異常通知 | H ブリッジ | 内部回路 | 復帰 |
---|---|---|---|---|---|
VM 低電圧 (UVLO) | VM < VUVLO,falling | nFAULT | ディセーブル | ディセーブル | VM > VUVLO,rising |
過電流 (OCP) | IOUT > IOCP | nFAULT | ディセーブル | 動作 | 自動リトライ:tRETRY |
サーマル・シャットダウン (TSD) | TJ > TTSD | nFAULT | ディセーブル | 動作 | 自動:TJ < TTSD – THYS |