JAJSMM0C September 2022 – June 2024 DRV8411
PRODUCTION DATA
ピン | タイプ (1) | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | RTE | PWP、DYZ | ||
AIN1 | 14 | 16 | I | フルブリッジ A (AOUT1、AOUT2) の H ブリッジ制御入力。セクション 8.4.1 を参照。内部プルダウン抵抗。 |
AIN2 | 13 | 15 | I | フルブリッジ A (AOUT1、AOUT2) の H ブリッジ制御入力。セクション 8.4.1 を参照。内部プルダウン抵抗。 |
AISEN | 1 | 3 | O | フルブリッジ A (AOUT1、AOUT2) センス。フルブリッジ A の電流センス抵抗に接続。電流レギュレーションが不要な場合は GND ピンに接続。セクション 8.4.2 を参照。 |
AOUT1 | 16 | 2 | O | ブリッジ A の出力 1 |
AOUT2 | 2 | 4 | O | ブリッジ A の出力 2 |
BIN1 | 7 | 9 | I | フルブリッジ B (BOUT1、BOUT2) の H ブリッジ制御入力。セクション 8.4.1 を参照。内部プルダウン抵抗。 |
BIN2 | 8 | 10 | I | フルブリッジ B (BOUT1、BOUT2) の H ブリッジ制御入力。セクション 8.4.1 を参照。内部プルダウン抵抗。 |
BISEN | 4 | 6 | O | フルブリッジ B (BOUT1、BOUT2) センス。フルブリッジ A の電流センス抵抗に接続。電流レギュレーションが不要な場合は GND ピンに接続。セクション 8.4.2 を参照。 |
BOUT1 | 5 | 7 | O | ブリッジ B の出力 1 |
BOUT2 | 3 | 5 | O | ブリッジ B の出力 2 |
GND | 11 | 13 | PWR | デバイスのグランド。システム・グランドに接続。 |
NC | 9、12 | 11、14 | — | 未接続 |
nFAULT | 6 | 8 | OD | フォルト状態出力。フォルト条件の間は Low。オープン・ドレイン動作の場合は外付けプルアップ抵抗を接続。セクション 8.4.3 を参照。 |
nSLEEP | 15 | 1 | I | スリーブ・モード入力。論理 High でデバイスはイネーブル。論理 Low で低消費電力スリープ・モードに移行。 を参照。内部プルダウン抵抗。 |
PAD | — | — | — | サーマル・パッド。システム・グランドに接続。 |
VM | 10 | 12 | PWR | 1.65V~11V 電源入力。VM 定格の 0.1µF バイパス・コンデンサと十分なバルク容量をグランドとの間に接続。 |