JAJSMY5A July 2024 – November 2024 TRF1108
PRODUCTION DATA
TRF1108 は、非常に高性能な差動-シングルエンド (D2S) アンプで、無線周波数 (RF) アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 DAC39RF10 や AFE7950 などの D/A コンバータ (DAC) の出力で D2S 変換を必要とするアプリケーションに最適です。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF 2mm x 2mm パッケージで供給されます。
TRF1108 の主な使用事例は、デバイスが 5V の単一電源で動作し、バイアスを簡素化するために内部で設定された同相電圧を備えた AC 結合アプリケーションです。入力同相電圧を設定するアプリケーション回路を活用して、デュアル電源を使用することで、アンプを DC 結合できます。またパワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することも可能です。