JAJSN01 May   2024 DRV7308

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Absolute Maximum Ratings
  7. ESD Ratings
  8. Recommended Operating Conditions
  9. Thermal Information
  10. Electrical Characteristics
  11. 10Timing Diagrams
  12. 11Typical Characteristics
  13. 12Detailed Description
    1. 12.1 Overview
    2. 12.2 Functional Block Diagram
    3. 12.3 Feature Description
      1. 12.3.1 Output Stage
      2. 12.3.2 Input Control Logic
      3. 12.3.3 ENABLE (EN) Pin Function
      4. 12.3.4 Temperature Sensor Output (VTEMP)
      5. 12.3.5 Brake Function
      6. 12.3.6 Slew Rate Control (SR)
      7. 12.3.7 Dead Time
      8. 12.3.8 Current Limit Functionaity (ILIMIT)
      9. 12.3.9 Pin Diagrams
        1. 12.3.9.1 Four-Level Input Pin
        2. 12.3.9.2 Open-Drain Pin
        3. 12.3.9.3 Logic-Level Input Pin (Internal Pulldown)
    4. 12.4 Protections
      1. 12.4.1 GVDD Undervoltage Lockout
      2. 12.4.2 Bootstrap Undervoltage Lockout
      3. 12.4.3 Current Limit Protection
      4. 12.4.4 GaNFET Overcurrent Protection
      5. 12.4.5 Thermal Shutdown (OTS)
  14. 13Layout
    1. 13.1 Layout Guidelines
    2. 13.2 Layout Example
  15. 14Revision History
  16. 15Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 15.1 Tape and Reel Information

概要

DRV7308 は 3 相インテリジェント パワー モジュール (IPM) であり、205mΩ、650V の e モード窒化ガリウム (GaN) で構成されており、最大 450V DC レールの 3 相 BLDC/PMSM モーターを駆動できます。BLDC モータの磁界方向制御 (FOC)、正弦波電流制御、および台形 (6 ステップ) 電流制御に適しています。このデバイスは、20kHz のスイッチング周波数で、QFN 12mm x 12mm パッケージの 3 相変調 FOC 駆動 250W モーター ドライブ アプリケーションで 99% を超える効率を実現し、ヒートシンクは不要です。このデバイスは、非常に短いデッドタイムで非常に静かな動作を実現するのに役立ちます。ブートストラップ整流器とブートストラップ電流制限を内蔵しているため、外付けのブートストラップ ダイオードは不要です。

注: 安全のため、過電圧および過電流保護機能付きの絶縁された試験装置の使用を推奨します。デバイスを動作させるときは、安全な筐体を使用することを推奨します 。
パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ (2)
DRV7308 REN (VQFN、65) 12.00mm × 12.00mm
詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
DRV7308 概略回路図概略回路図