DRV7308
- Three-phase PWM motor driver with integrated 650V enhancement mode GaNFETs
- Up to 450V operating voltage
- 650V absolute maximum voltage
- High output current capability: 5A Peak current
- Low conduction loss: Low on-state resistance per GaN FET: 205mΩ RDS(ON) at TA = 25°C
- Low switching loss: Zero reverse recovery, low output capacitance, slew rate control
- Low distortion: Ultra low propagation delay < 135ns, Ultra low adaptive dead time < 200ns
- Integrated gate drives with slew rate control of phase node voltage
- Slew rate options from 5V/ns to 40V/ns
- 500ns minimum low side on time support with integrated fast bootstrap GaN rectifier
- Low-side GaN FET open source pins to support 1- or 2- or 3-shunt current sensing
- Supports up to 60kHz hard switching
- Integrates a 11MHz, 15V/µs amplifier for single shunt current sensing
- Supports 3.3V and 5V logic inputs
- Integrated BRAKE functionality to turn on all low side GaN FETs together
- Integrated temperature sensor
- >1.6mm clearance between OUTx and OUTx, VM and OUTx and OUTx and PGND.
- 2mm clearance between VM and PGND
- Integrated protection features
- GVDD and bootstrap under voltage lockout
- Over current protection for each GaN FET
- Over temperature protection
- PWM input dead time
- Current limit protection using integrated comparators for all three phases
- Fault condition indication pin (HV_nFAULT)
The DRV7308 is a three-phase intelligent power module (IPM) that consists of 205mΩ, 650V e-mode Gallium-Nitride (GaN) for driving three-phase BLDC/PMSM motors up to 450V DC rails. The applications include field-oriented control (FOC), sinusoidal current control, and trapezoidal (six step) current control of BLDC motors. The device helps to achieve more than 99% efficiency for a 3-phase modulated, FOC-driven, 250W motor drive application in a QFN 12mm x 12mm package at 20kHz switching frequency, eliminating the need for heat sink. The device helps to achieve ultra quiet operation, with very low dead time. The integrated bootstrap rectifier with bootstrap current limit, eliminates the need for an external bootstrap diode.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV7308 Three Phase 650V, 5A, GaN Intelligent Power Module データシート | PDF | HTML | 2024年 5月 29日 | ||
ホワイト・ペーパー | 3 相統合型 GaN テクノロジーによりモーター ドライブ性能を最大化する方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 7月 10日 | |
ホワイト・ペーパー | 3상 통합 GaN 기술이 모터 구동 성능을 극대화하는 방법 | PDF | HTML | 2024年 7月 10日 | |||
技術記事 | GaN ベースのモーター システム設計で家電製品のエネルギー効 率を改善し、コストを削減 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 6月 28日 | |
技術記事 | GaN 기반 모터 시스템 설계로 가정용 에너지 효율 및 비용 절 감 달성 | PDF | HTML | 2024年 6月 28日 | |||
技術記事 | 使用 GaN 式馬達系統設計實現家庭能源效率並節省成本 | PDF | HTML | 2024年 6月 28日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV7308 Evaluation Module User's Guide | 2024年 5月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV7308EVM — DRV7308 の評価基板
DRV7308EVM は、DRV7308 モータードライバを包括的に評価するための設計を採用したモジュールです。このデバイスは、モーター ドライバ アプリケーションに適した、250W、450V、トリプル GaN (窒化ガリウム) FET 内蔵、ハーフブリッジ ゲート ドライバです。DRV7308EVM は、1 個の 3 相ブラシレス DC モーターを直接駆動する能力のある、3 個の 650V E (エンハンスメント) モード GaN FET ハーフブリッジを実現します。
このキットにとって必須の C2000™ LAUNCHXL-F2800137 LaunchPad™ は、DRV7308 (...)
TIDA-010273 — 250W モーター インバータのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (REN) | 68 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点