DRV7308EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
DRV7308EVM
DRV7308 の評価基板
DRV7308EVM
概要
DRV7308EVM は、DRV7308 モータードライバを包括的に評価するための設計を採用したモジュールです。このデバイスは、モーター ドライバ アプリケーションに適した、250W、450V、トリプル GaN (窒化ガリウム) FET 内蔵、ハーフブリッジ ゲート ドライバです。DRV7308EVM は、1 個の 3 相ブラシレス DC モーターを直接駆動する能力のある、3 個の 650V E (エンハンスメント) モード GaN FET ハーフブリッジを実現します。
このキットにとって必須の C2000™ LAUNCHXL-F2800137 LaunchPad™ は、DRV7308 ドライバを動作させ、監視する目的で使用します。LAUNCHXL-F2800137 モジュールは、PWM、障害への応答、その他のデバイス制御機能を実現します。
特長
- 最大 450V で動作し、5A のピーク電流駆動能力を実現
- GaN FET の RDS(ON) は TA = 25℃ の条件下で 205mΩ であり、低導通損失を達成
- ゼロ逆回復による、小さいスイッチング損失
- 非常に短いアダプティブ デッドタイム (<300ns)
- 非常に短い伝搬遅延 (<135ns)
- GaN FET を使用したブートストラップ整流器を内蔵
GaN (窒化ガリウム) インテリジェント パワー モジュール (IPM)
購入と開発の開始
ファームウェア
DRV7308EVM-SENSORLESS-SW — DRV7308EVM sensorless FOC software for EVM evaluation
DRV7308EVM-SENSORLESS-SW — DRV7308EVM sensorless FOC software for EVM evaluation
バージョン: 1.0.0
リリース日: 28 6 2024
Sensorless FOC software for evaluation of DRV7308EVM
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Manifest for DRV7308EVM sensorless software
リリース情報
Firmware for DRV7308EVM
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV7308 Evaluation Module User's Guide | 2024年 5月 21日 | ||||
証明書 | DRV7308EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 4月 9日 |