JAJSN16D November   2021  – January 2023 ISOUSB111

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 絶縁特性曲線
    12. 6.12 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 7.1 テスト回路
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電源オプション
      2. 8.3.2 電源オン
      3. 8.3.3 対称動作、デュアルロール・ポート、およびロール反転
      4. 8.3.4 接続および速度検出
      5. 8.3.5 切断検出
      6. 8.3.6 リセット
      7. 8.3.7 LS/FS メッセージ・トラフィック
      8. 8.3.8 L2 電源管理状態 (サスペンド) および再開
      9. 8.3.9 L1 電源管理状態 (スリープ) および復帰
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 代表的なアプリケーション
      1. 10.1.1 絶縁型ホストまたはハブ
      2. 10.1.2 絶縁型ペリフェラル - 自己給電
      3. 10.1.3 絶縁型ペリフェラル - バス給電
      4. 10.1.4 アプリケーション曲線
        1. 10.1.4.1 絶縁寿命
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 レイアウト例
      2. 11.1.2 PCB 材料
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 テープおよびリール情報

絶縁型ホストまたはハブ

#GUID-42BC2B0D-85A9-49FE-8D92-9305BFD1E411 に、ISOUSB111 を使用してホストまたはハブを絶縁するためのアプリケーションを示します。この例では、マイコン側で V3P3V1 と VBUS1 を一緒に外部の 3.3V 電源に接続しています。コネクタ側では、USB コネクタからの VBUS が VBUS2 に接続され、内部の 3.3V LDO を使用して V3P3V2 電源が生成されます。

デカップリング・コンデンサは、「電源に関する推奨事項」のセクションに記載されている推奨事項に従って、ISOUSB111 の隣に配置します。絶縁型 DC/DC コンバータ (SN6505 など) は、3.3V のローカル電源を使用して VBUS に電力を供給します。ホストまたはハブの場合、USB 規格では、ダウンストリームのペリフェラルを接続したときに突入電流を供給できるように、VBUS に 120μF のコンデンサを配置する必要があることに注意してください。さらに、過渡電流に対応するため、VBUS ピンの近くに 100nF のコンデンサを配置することをお勧めします。

静電容量が小さく動的抵抗が小さい ESD ダイオード (PESD5V0C1USF など) は、D+ および D- ラインに配置できます。図に示すように、DC 抵抗が 100mΩ 未満のフェライト・ビーズを、コネクタの VBUS ピンと ISOUSB111 の VBUS ピンの間にオプションで配置することで、ESD などの過渡現象を抑制できます。

図 10-1 ISOUSB111 を使用した絶縁型ホストまたはハブ