JAJSN16D November   2021  – January 2023 ISOUSB111

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 絶縁特性曲線
    12. 6.12 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 7.1 テスト回路
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電源オプション
      2. 8.3.2 電源オン
      3. 8.3.3 対称動作、デュアルロール・ポート、およびロール反転
      4. 8.3.4 接続および速度検出
      5. 8.3.5 切断検出
      6. 8.3.6 リセット
      7. 8.3.7 LS/FS メッセージ・トラフィック
      8. 8.3.8 L2 電源管理状態 (サスペンド) および再開
      9. 8.3.9 L1 電源管理状態 (スリープ) および復帰
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 代表的なアプリケーション
      1. 10.1.1 絶縁型ホストまたはハブ
      2. 10.1.2 絶縁型ペリフェラル - 自己給電
      3. 10.1.3 絶縁型ペリフェラル - バス給電
      4. 10.1.4 アプリケーション曲線
        1. 10.1.4.1 絶縁寿命
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 レイアウト例
      2. 11.1.2 PCB 材料
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 テープおよびリール情報

電気的特性

推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)。すべての標準値は、TA = 25℃、VBUSx = 5V、V3P3Vx = 3.3V です。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
電源の特性
IVBUSx または IV3P3Vx VBUS または V3P3V の消費電流 - Full-Speed (FS) および Low-Speed (LS) モード 受信側 FS アクティブ (6MHz 信号レート)、図 7-9、CL = 50pF 12 15.3 mA
送信側 FS アクティブ (6MHz 信号レート)、図 7-9、CL = 50pF 9.5 13 mA
受信側 LS アクティブ (750kHz 信号レート)、図 7-10、CL = 450pF 11 13.5 mA
送信側 LS アクティブ (750kHz 信号レート)、図 7-10、CL = 450pF 9.5 13 mA
FS/LS アイドル状態 (US 側または DS 側) 7.4 11 mA
IVBUSx または IV3P3Vx VBUS または V3P3V の消費電流 - L1 スリープ・モード アップストリーム側 7.5 9.8 mA
ダウンストリーム側 7.3 9.5 mA
IVBUSx または IV3P3Vx VBUS または V3P3V の消費電流 - L2 サスペンド・モード アップストリーム側 1.07 1.55 mA
ダウンストリーム側 5.6 7.5 mA
IVBUSx または IV3P3Vx VBUS または V3P3V の消費電流 - 接続なし アップストリーム側 6.2 8.5 mA
ダウンストリーム側 6.2 8.9 mA
UV+(VBUSx)(1) 電源電圧が上昇しているときの低電圧スレッショルド、VBUS 4.0 V
UV-(VBUSx)(1) 電源電圧が低下しているときの低電圧スレッショルド、VBUS 3.6 V
UVHYS(VBUSx)(1) 低電圧スレッショルド・ヒステリシス、VBUS 0.08 V
UV+(V3P3Vx) 電源電圧が上昇しているときの低電圧スレッショルド、V3P3V  2.95 V
UV-(V3P3Vx) 電源電圧が低下しているときの低電圧スレッショルド、V3P3V  1.95 V
UVHYS(V3P3Vx) 低電圧スレッショルド・ヒステリシス、V3P3V  0.11 V
デジタル入力
VIH High レベル入力電圧 0.7 x V3PV3x V
VIL Low レベル入力電圧 0.3 x V3PV3x V
VIHYS 入力遷移スレッショルドのヒステリシス 0.3 V
IIH High レベル入力電流 1 μA
IIL Low レベル入力電流 10 μA
デジタル出力 (V1OK、V2OK)
VOH High レベル出力電圧 IO = -3mA (3.0V ≤ V3P3Vx ≤ 3.6V の場合) V3P3Vx - 0.2 V
VOL Low レベル出力電圧 IO = 3mA (3.0V ≤ V3P3Vx ≤ 3.6V の場合) 0.2 V
UDx、DDx、入力容量、終端
ZINP_xDx GND へのインピーダンス、プルアップ / プルダウンなし Vin = 3.6V、V3P3Vx = 3.0V、TJ < 125℃、USB 2.0 仕様セクション 7.1.6 300
CIO_xDx GND への容量 240MHz の VNA、ハイ・インピーダンスのドライバで測定 10 pF
RPUI アップストリーム側ポート (アイドル) のバス・プルアップ抵抗 USB 2.0 仕様セクション 7.1.5 0.9 1.1 1.575
RPUR アップストリーム側ポート (受信側) のバス・プルアップ抵抗 USB 2.0 仕様セクション 7.1.5 1.5 2.2 3
RPD ダウンストリーム側ポートのバス・プルダウン抵抗 USB 2.0 仕様セクション 7.1.5 14.25 19 24.8
VTERM アップストリーム側ポート・プルアップ (RPU) の終端電圧 USB 2.0 仕様セクション 7.1.5、D+ または D- で測定、アップストリーム・ポートでプルアップ・イネーブル、外部負荷は接続解除。 3 3.6 V
UDx、DDx、入力レベル LS/FS
VIH High (駆動) USB 2.0 仕様セクション 7.1.4 (コネクタで測定) 2 V
VIHZ High (フローティング) USB 2.0 仕様セクション 7.1.4 (ホストのダウンストリーム・ポートのプルダウン抵抗がイネーブル、およびデバイスが 3.0V~3.6V にプルアップ)。 2.7 3.6 V
VIL Low USB 2.0 仕様セクション 7.1.4 0.8 V
VDI 差動入力感度 |(xD+) - (xD-)|、USB 2.0 仕様、図 7-19、(コネクタで測定) 0.2 V
VCM 同相範囲 VDI 範囲を含む、USB 2.0 仕様、図 7-19、(コネクタで測定) 0.8 2.5 V
UDx、DDx、出力レベル LS/FS
VOL Low USB 2.0 仕様セクション 7.1.1、(0.9kΩ の RL で 3.6V までコネクタで測定) 0 0.3 V
VOH High (駆動) USB 2.0 仕様セクション 7.1.1、(14.25kΩ の RL で GND までコネクタで測定。) 2.8 3.6 V
VOSE1 SE1 USB 2.0 仕様セクション 7.1.1 0.8 V
ZFSTERM ドライバ・シリーズの出力抵抗 USB 2.0 仕様セクション 7.1.1 および図 7-4、VOL または VOH の間に測定 28 44 Ω
VCRS 出力信号クロスオーバー電圧 USB 2.0 仕様セクション 7.1.1 図 7-8、7-9、7-10 に従って測定、アイドル状態からの最初の遷移は除外 1.3 2 V
サーマル・シャットダウン
TSD+ サーマル・シャットダウン起動温度 160 170 180
TSD- サーマル・シャットダウン停止温度 150 160 170
TSDHYS サーマル・シャットダウン・ヒステリシス 10
VBUSx ピンが対応する V3P3Vx ピンに外部接続されている場合、VBUSx の UVLO スレッショルドは UV+(V3P3Vx)、UV-(V3P3Vx)、UVHYS(V3P3Vx) によって制御されます