JAJSN16D November   2021  – January 2023 ISOUSB111

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 絶縁特性曲線
    12. 6.12 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 7.1 テスト回路
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電源オプション
      2. 8.3.2 電源オン
      3. 8.3.3 対称動作、デュアルロール・ポート、およびロール反転
      4. 8.3.4 接続および速度検出
      5. 8.3.5 切断検出
      6. 8.3.6 リセット
      7. 8.3.7 LS/FS メッセージ・トラフィック
      8. 8.3.8 L2 電源管理状態 (サスペンド) および再開
      9. 8.3.9 L1 電源管理状態 (スリープ) および復帰
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 代表的なアプリケーション
      1. 10.1.1 絶縁型ホストまたはハブ
      2. 10.1.2 絶縁型ペリフェラル - 自己給電
      3. 10.1.3 絶縁型ペリフェラル - バス給電
      4. 10.1.4 アプリケーション曲線
        1. 10.1.4.1 絶縁寿命
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 レイアウト例
      2. 11.1.2 PCB 材料
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 テープおよびリール情報

スイッチング特性

推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)。すべての標準値は、TA = 25℃、VBUSx = 5V、V3P3Vx = 3.3V です。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
電源オンのタイミング
TSUPRAMP VBUSx および V3P3Vx の外部電源で許容される電源ランプアップ時間 0.005 100 ms
TPWRUP サイド 1 とサイド 2 の両方に有効な電源が供給された後、デバイスの電源オンと USB 信号の認識に要する時間。 すべての外部電源は、5μs の電源投入時間で同時にランプアップされます。  3.6 8 ms
UDx、DDx、FS ドライバのスイッチング特性
TFR 立ち上がり時間 (10%~90%) USB 2.0 仕様の図 7-8、図 7-9、CL = 50pF 4 20 ns
TFF 立ち下がり時間 (10%~90%) USB 2.0 仕様の図 7-8、図 7-9、CL = 50pF 4 20 ns
TFRFM 差動立ち上がり / 立ち下がり時間マッチング (TFR/TFM) USB 2.0 仕様 7.1.2、アイドル状態からの最初の遷移を除く、図 7-9、CL = 50pF 90 111.1 %
UDx、DDx、LS ドライバのスイッチング特性
TLR 立ち上がり時間 (10%~90%) USB 2.0 仕様の図 7-8 および 7-10、CL の範囲は 50pF~600pF。 75 300 ns
TLF 立ち下がり時間 (10%~90%) USB 2.0 仕様の図 7-8 および 7-10、CL の範囲は 50pF~600pF。 75 300 ns
TLRFM 立ち上がり / 立ち下がり時間マッチング (TLR/TFM)、アイドル状態からの最初の遷移は除外されます。 USB 2.0 仕様の図 7-8 および 7-10、CL の範囲は 50pF~600pF。 80 125 %
リピータのタイミング - 接続、切断、リセット、L1、L2
TFILTCONN FS または LS 接続検出でのデバウンス・フィルタ 45 70 80 μs
TDDIS LS/FS L0 モードでの DS 側ポートの切断を検出するまでの時間。 2 7 μs
TDETRST LS/FS L0 モードでの US ポートのリセット検出に要する時間 0 7 μs
T2SUSP バスが継続的にアイドル状態のとき、US 側がサスペンド・モード (L2) を検出し、2.5mA 未満の電流を流すために要する時間。 3 10 ms
tDRESUMEL1 US で再開を検出し、DS ポートでスリープ / L1 状態からの再開を反映 / 駆動するまでの最大時間。 1 μs
tDRESUMEL2 US で再開を検出し、DS ポートでサスペンド / L2 状態からの再開を反映 / 駆動するまでの最大時間。 130 μs
tDWAKEL1 SLEEP / L1 状態で、リモート・ウェイクを検出して伝搬するまでの最大時間。 5 μs
tDWAKEL2 サスペンド / L2 状態で、検出が保証されるリモート・ウェイクの最大パルス幅。 900 μs
tDRSMPROP サスペンド / L2 状態で、リモート・ウェイクを検出した後、アップストリームおよびダウンストリームで再開が駆動されるまでの最小期間。 1 ms
CMTI 同相過渡耐性 PK-PK 同相ノイズ、VCMPKPK = 1200V、USB データ転送中、GUID-DDFD50E2-2768-4B6C-8EA4-05D547FA9818.html#SLLS9835044を参照してください 75 100 kV/μs
リピータのタイミング - LS、FS
TLSDD Low-Speed 差動データ伝搬遅延 USB 2.0 仕様のセクション 7.1.14。図 7-52(C)。 358 ns
TLSOP SOP 後の LS データのビット幅の歪み USB 2.0 仕様のセクション 7.1.14。図 7-52(C)。 -40 25 ns
TLSJP LS リピータの追加ジッタ - ペア遷移 USB 2.0 仕様のセクション 7.1.14。図 7-52(C)。 -5 5 ns
TLSJN LS リピータの追加ジッタ - 次の遷移  USB 2.0 仕様のセクション 7.1.14。図 7-52(C)。 -7.0 7.0 ns
TLST LS 差動遷移中の SE0 間隔の最小幅 - リピータによってフィルタ処理されます  USB 2.0 仕様のセクション 7.1.4。 210 ns
TLEOPD TLSSD に対するリピータ EOP 遅延 USB 2.0 仕様のセクション 7.1.14。図 7-53(C)。 0 200 ns
TLESK LS EOP 中にリピータが引き起こす SE0 スキュー USB 2.0 仕様のセクション 7.1.14。図 7-53(C)。 -100 100 ns
TFSDD Full-Speed 差動データ伝搬遅延 USB 2.0 仕様のセクション 7.1.14。図 7-52(C)。 70 ns
TFSOP SOP 後の FS データのビット幅の歪み USB 2.0 仕様のセクション 7.1.14。図 7-52(C)。 -10 10 ns
TFSJP FS リピータの追加ジッタ - ペア遷移 USB 2.0 仕様のセクション 7.1.14。図 7-52(C)。 -2 2 ns
TFSJN FS リピータの追加ジッタ - 次の遷移  USB 2.0 仕様のセクション 7.1.14。図 7-52(C)。 -6.0 6.0 ns
TFST FS 差動遷移中の SE0 間隔の最小幅 - リピータによってフィルタ処理されます
USB 2.0 仕様のセクション 7.1.4。

14 ns
TFEOPD TFSSD に対するリピータ EOP 遅延 USB 2.0 仕様のセクション 7.1.14。図 7-53(C)。 0 17 ns
TFESK FS EOP 中にリピータが引き起こす SE0 スキュー USB 2.0 仕様のセクション 7.1.14。図 7-53(C)。 -15 15 ns