JAJSNA2A May 2024 – September 2024 TUSB564-Q1
PRODUCTION DATA
TUSB564-Q1 は VESA® DisplayPort™ Alt モードの USB-C® リドライビング スイッチで、USB 3.2 で 5Gbps まで、DisplayPort 1.4 で 8.1Gbps までの、上流向きポート (シンク) のデータ レートをサポートします。このデバイスは、USB Type-C® 規格の VESA® DisplayPort™ Alt モードで、UFP_D ピンの割り当て C、D、E に使用されます。
TUSB564-Q1 には、いくつかのレベルの受信リニア イコライゼーションがあり、ケーブルおよび基板配線での損失によるシンボル間干渉 (ISI) を補償できます。TUSB564-Q1 は単一の 3.3V 電源で動作し、車載グレード 2 の温度範囲に対応しています。