TUSB564-Q1
- USB Type-C クロスポイント スイッチで、次の仕様をサポート
- USB 3.2 5Gbps + 2 つの DP 1.4 レーン
- 4 つの DP 1.4 レーン
- USB 3.2 で最大 5Gbps
- DisplayPort™ 1.4 で最大 8.1Gbps (HBR3)
- VESA DisplayPort™ Alt モードの UFP_D リドライビング クロスポイント スイッチで、C、D、E のピン割り当てをサポート
- 超低消費電力アーキテクチャ
- 最大 11.6dB のイコライゼーション付きのリニア リドライバ
- DisplayPort™ リンク トレーニングに対して透過的
- GPIO または I2C により設定可能
- ホットプラグ対応
- 車載グレード 2 の温度範囲:-40℃~105℃
- 5mm × 7mm、0.5mm ピッチの VQFN パッケージ
TUSB564-Q1 は VESA DisplayPort™ Alt モードの USB-C リドライビング スイッチで、USB 3.2 で 5Gbps まで、DisplayPort 1.4 で 8.1Gbps までの、上流向きポート (シンク) のデータ レートをサポートします。このデバイスは、USB Type-C® 規格の VESA DisplayPort™ Alt モードで、UFP_D ピンの割り当て C、D、E に使用されます。
TUSB564-Q1 には、いくつかのレベルの受信リニア イコライゼーションがあり、ケーブルおよび基板配線での損失によるシンボル間干渉 (ISI) を補償できます。TUSB564-Q1 は単一の 3.3V 電源で動作し、車載グレード 2 の温度範囲に対応しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TUSB564-Q1 車載用 USB Type-C® DP Alt モード、8.1Gbps、 シンクサイド リニア リドライバ クロスポイント スイッチ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 11月 9日 |
アプリケーション・ノート | TUSB564-Q1 Cable Length Analysis for USB and DisplayPort Data Over USB-C | PDF | HTML | 2024年 7月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TUSB564Q1-EVM — TUSB564-Q1 の評価基板
この評価基板は、USB-C® アプリケーション向けの TUSB564-Q1 デバイスの評価に使用されます。TUSB564-Q1 は、USB-C 接続を USB-A 接続と DisplayPort™ 接続に多重化できるため、USB-C 経由でビデオを受信できます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。