TUSB564Q1-EVM
TUSB564-Q1 の評価基板
TUSB564Q1-EVM
概要
The TUSB564Q1-EVM is used to evaluate the TUSB564-Q1 device for USB Type-C® applications. The TUSB564-Q1 is able to MUX a USB Type-C connection into USB-A and DisplayPort™ connections for receiving video over USB Type-C.
特長
- USB Type-C crosspoint switch
- USB3.1 Gen 1 up to 5Gbps
- DisplayPort 1.4 up to 8.1Gbps (HBR3)
- Supports pin assignments C, D, and E
- Ultra-low-power architecture
- Linear redriver with up to 12dB equalization
USB リドライバとマルチプレクサ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB564-Q1 USB Type-C Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 4月 16日 | |||
証明書 | TUSB564Q1-EVM Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 3月 5日 |