JAJSNA6O December 2012 – August 2024 TPD1E05U06 , TPD4E05U06 , TPD6E05U06
PRODUCTION DATA
TPDxE05U06 は、超低容量の単方向過渡電圧サプレッサ (TVS) ベース静電気放電 (ESD) 保護ダイオード ファミリです。各デバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベルを上回る ESD のエネルギーを消費できます。TPDxE05U06 は負荷容量が非常に小さいため、あらゆる高速信号ピンを保護するのに理想的なデバイスです。
TPDxE05U06 の代表的なアプリケーションには、HDMI 1.4b、HDMI 2.0、USB 3.0、MHL、LVDS、DisplayPort、PCI-Express®、eSata および V-by-One® HS の高速信号ラインが含まれます。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) |
---|---|---|
TPD1E05U06 | 1 チャネル | DPY (X1SON、2) |
DYA (SOD-523、2) | ||
TPD4E05U06 | 4 チャネル | DQA (USON、10) |
TPD6E05U06 | 6 チャネル | RVZ (USON、14) |