JAJSNJ7A March 2023 – June 2024 TRF0208-SEP
ADVANCE INFORMATION
TRF0208-SEP は非常に高性能な完全差動アンプ (FDA) で、無線周波数 (RF) アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 ADC12DJ5200-SEP などの A/D コンバータ (ADC) を駆動する際に、シングルエンドから差動形式への変換を必要とする AC 結合アプリケーションに最適です。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、TI の先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。
TRF0208-SEP はシングル レール電源で動作し、消費有効電流は約 138mA です。パワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することが可能です。
部品番号 (1) | グレード | 本体サイズ (2) |
---|---|---|
TRF0208RPVTNSP(3) | フライト グレード SEP | 2.00mm × 2.00mm質量 = 7.558mg |
TRF0208RPVT/EM | エンジニアリング サンプル (4) |