JAJSNN5 January 2022 TPS7H4003-SEP
PRODUCTION DATA
TPS7H4003-SEP は、耐放射線性、7V 、18A 同期整流降圧コンバータで、放熱特性の優れた 34 ピン・セラミック・フラットパック・パッケージに封止され、低抵抗のハイサイド MOSFET とローサイド MOSFET を内蔵しています。電流モード制御による高い効率と部品数の削減が可能です。
出力電圧のスタートアップ・ランプは、SS/TR ピンで制御されます。これにより、スタンドアロン電源としても、トラッキング状況でも動作できます。イネーブルおよびパワー・グッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングが可能です。TPS7H4003-SEP は、プライマリ・セカンダリ・モードに設定することができ、SYNC2 ピンを使って、外部クロックなしで 4 個のデバイスの並列構成が可能です。
ハイサイド FET にサイクル単位の電流制限を適用することにより、過負荷状態からデバイスを保護します。また、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止します。さらに、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。ダイの温度が温度限界値を超えると、サーマル・シャットダウンによりデバイスがディセーブルになります。
部品番号(1) | グレード | パッケージ |
---|---|---|
TPS7H4003MDDWSEP | 50-krad(Si) RLAT | HTSSOP (44) 6.10mm × 14.00mm 質量 = 243.8mg(2) |
TPS7H4003MDDWTSEP |