JAJSNO5A December 2023 – November 2024 TAC5242
PRODUCTION DATA
TAC5242は高性能で低消費電力のステレオ オーディオ コーデックで、2VRMS の差動入力、119dB ダイナミック レンジの ADC、2VRMS の作動出力、120dB ダイナミック レンジの DAC が搭載されています。TAC5242 は、差動入出力とシングルエンド入出力の両方をサポートしています。ADC はラインとマイクロフォン両方の入力信号をサポートし、AC 結合または DC 結合に構成できます。DAC 出力は、ライン出力とヘッドホン負荷のどちらにでも構成できます。DAC は、16Ω のヘッドホン負荷を最大 62.5mW で駆動できます。本デバイスはフェーズ ロック ループ (PLL) を内蔵しており、ADC と DAC の両方の信号チェーンで最高 192kHz のサンプル レートに対応しています。また、このデバイスには、ADC 信号チェーンのカットオフを構成可能な DC 除去デジタル ハイパス フィルタ (HPF) も内蔵されています。TAC5242 は、コントローラおよびターゲット モードの時分割多重化 (TDM)、左揃え (LJ)、I2S オーディオ フォーマットをサポートしており、ピンまたはハードウェアで制御できます。このように高性能な機能、ピン制御、そして単一電源動作であるため、TAC5242 はスペースに制約のあるオーディオ アプリケーションに最適な選択肢となっています。