このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPSM843620 は、使いやすい MicroSiP パワー モジュール パッケージで供給される、高効率、小型でフレキシブルな同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。このモジュールは、固定周波数で動作する最大 18V の入力について、システム設計者が抵抗を使用して調整できます。内蔵 IC は内部的に補償されているため、外付け部品を減らし、設計サイズを縮小できます。内蔵の高周波コンデンサにより、スイッチング ノードでの過渡ピークを低減しています。
TPSM843620 モジュールは、内部補償された固定周波数の高度な電流モード制御を採用しています。このデバイスは、最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら高効率を実現できます。固定周波数コントローラは 500kHz~2.2MHz で動作でき、SYNC ピンを使用して外部クロックに同期できます。追加機能として、高精度の基準電圧、選択可能なソフト スタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な UVLO、多岐にわたるフォルト保護があります。
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
FB | 1 | I | Feedback pin for output voltage regulation. Connect this pin to the midpoint of a resistor divider to set the output voltage. |
AGND | 2 | — | Ground return for internal analog circuits |
BP5 | 3 | O | Internal 5V regulator output. Bypass this pin with a 2.2μF capacitor to AGND. |
PG | 4 | O | Open-drain power-good indicator |
MODE | 5 | I | A resistor to ground selects the current limit, soft-start rate, and PWM ramp amplitude. |
EN | 6 | I | Enable pin. Float to enable, enable and disable with an external signal, or adjust the input undervoltage lockout with a resistor divider. |
PGND | 7, 8, 9 | — | Ground return for the power stage. This pin is internally connected to the source of the low-side MOSFET. |
VIN | 10 | I | Input power to the power stage. Low impedance bypassing of these pins to PGND is critical. A 47nF to 100nF capacitor from VIN to PGND close to IC is required. |
SW | 11 | DNC | Switch node of the module, used for monitoring only |
BOOT | 12 | DNC | Supply for the internal high-side MOSFET gate driver. This pin is monitoring only because the capacitor to SW pin is integrated |
SYNC/FSEL | 13 | I | Frequency select and external clock synchronization. A resistor to ground sets the switching frequency of the device. An external clock can also be applied to this pin to synchronize the switching frequency. |
VOUT | 14 | O | Buck output voltage. Connect output capacitors to this node. |
PAD/PGND | 15 | — | Thermal pad connected to PGND |