TPSM843620
4-V to 18-V input, advanced current mode, 6-A synchronous SWIFT™ step-down power module
データシート
TPSM843620
- 固定周波数、内部補償型の高度な電流モード (ACM) 制御
- 小型フォーム ファクタ、3.5mm × 3.5mm × 1.6mm、15 ピン DFM パッケージ MicroSiP パワー モジュール
- 高効率性を実現する、25mΩ と 6.5mΩ の MOSFET、インダクタ、および基本的なパッシブ部品内蔵
- 入力電圧範囲:4V~18V
- 出力電圧範囲:0.5V~5.5V
- 制御ループ性能を最適化する 3 つの 選択可能な PWM ランプ オプション
- 5 つの選択可能なスイッチング周波数:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz
- 外部クロックに同期可能
- 全温度範囲にわたって 0.5V、±0.5% の電圧リファレンス精度
- ソフトスタート時間を選択可能:0.5ms、1ms、2ms、4ms
- プリバイアス出力への単調スタートアップ
- 低電流動作をサポートする選択可能な電流制限
- 可変入力低電圧誤動作防止を利用可能
- パワー グッド出力監視
- 出力過電圧、出力低電圧、入力低電圧、過電流、過熱保護
- 8A - TPSM843820 3A - TPSM843320 とピン互換
- -40℃~125℃の動作時接合部温度
TPSM843620 は、使いやすい MicroSiP パワー モジュール パッケージで供給される、高効率、小型でフレキシブルな同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。このモジュールは、固定周波数で動作する最大 18V の入力について、システム設計者が抵抗を使用して調整できます。内蔵 IC は内部的に補償されているため、外付け部品を減らし、設計サイズを縮小できます。内蔵の高周波コンデンサにより、スイッチング ノードでの過渡ピークを低減しています。
TPSM843620 モジュールは、内部補償された固定周波数の高度な電流モード制御を採用しています。このデバイスは、最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら高効率を実現できます。固定周波数コントローラは 500kHz~2.2MHz で動作でき、SYNC ピンを使用して外部クロックに同期できます。追加機能として、高精度の基準電圧、選択可能なソフト スタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な UVLO、多岐にわたるフォルト保護があります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPSM843620 4V~18V 入力、6A、降圧電源モジュール、内部補償型高度電流モード制御付き データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 7月 1日 |
アプリケーション・ノート | Detailed Comparison Between TPSM843620 Family and TPS543620 Family | PDF | HTML | 2023年 11月 20日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM843620 SWIFT™ Step-Down Module Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 10月 25日 | |||
証明書 | TPSM843620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 20日 | ||||
アプリケーション概要 | Solving Power Design Challenges in Medical Imaging Applications | PDF | HTML | 2023年 7月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM843620EVM — TPSM843620 evaluation module for synchronous buck converter
The TPSM843620 evaluation module (EVM) is a synchronous buck power module designed to provide up to a 6 A output and is rated for 4 V to 18 V. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPSM843620 package along with the gate-drive circuitry, inductor and basic passives. The low (...)
計算ツール
TPSM843320 TPSM843620 TPSM843820 Calculator Tool
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
USIP (SIT) | 15 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点