ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM843620E

アクティブ

拡張温度範囲対応、4V ~ 18V 入力、6A、同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode ACM/AECM Duty cycle (max) (%) 94
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode ACM/AECM Duty cycle (max) (%) 94
USIP (SIT) 15 See data sheet
  • 固定周波数、内部補償型の高度な電流モード (ACM) 制御
  • 小型フォーム ファクタ、3.5mm × 3.5mm × 1.6mm、15 ピン DFM パッケージ MicroSiP パワー モジュール
  • 高効率性を実現する、25mΩ と 6.5mΩ の MOSFET、インダクタ、および基本的なパッシブ部品内蔵
  • 入力電圧範囲:4V~18V
  • 出力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • 制御ループ性能を最適化する 3 つの 選択可能な PWM ランプ オプション
  • 5 つの選択可能なスイッチング周波数:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz
  • 外部クロックに同期可能
  • 全温度範囲にわたって 0.5V、±0.5% の電圧リファレンス精度
  • ソフトスタート時間を選択可能:0.5ms、1ms、2ms、4ms
  • プリバイアス出力への単調スタートアップ
  • 低電流動作をサポートする選択可能な電流制限
  • 可変入力低電圧誤動作防止を利用可能
  • パワー グッド出力監視
  • 出力過電圧、出力低電圧、入力低電圧、過電流、過熱保護
  • 8A - TPSM843820E3A - TPSM843320E とピン互換
  • -55℃~125℃の動作時接合部温度
  • 固定周波数、内部補償型の高度な電流モード (ACM) 制御
  • 小型フォーム ファクタ、3.5mm × 3.5mm × 1.6mm、15 ピン DFM パッケージ MicroSiP パワー モジュール
  • 高効率性を実現する、25mΩ と 6.5mΩ の MOSFET、インダクタ、および基本的なパッシブ部品内蔵
  • 入力電圧範囲:4V~18V
  • 出力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • 制御ループ性能を最適化する 3 つの 選択可能な PWM ランプ オプション
  • 5 つの選択可能なスイッチング周波数:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz
  • 外部クロックに同期可能
  • 全温度範囲にわたって 0.5V、±0.5% の電圧リファレンス精度
  • ソフトスタート時間を選択可能:0.5ms、1ms、2ms、4ms
  • プリバイアス出力への単調スタートアップ
  • 低電流動作をサポートする選択可能な電流制限
  • 可変入力低電圧誤動作防止を利用可能
  • パワー グッド出力監視
  • 出力過電圧、出力低電圧、入力低電圧、過電流、過熱保護
  • 8A - TPSM843820E3A - TPSM843320E とピン互換
  • -55℃~125℃の動作時接合部温度

TPSM843620E は、使いやすい MicroSiP パワー モジュール パッケージで供給される、高効率、小型でフレキシブルな同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。このモジュールは、固定周波数で動作する最大 18V の入力について、システム設計者が抵抗を使用して調整できます。内蔵 IC は内部的に補償されているため、外付け部品を減らし、設計サイズを縮小できます。内蔵の高周波コンデンサにより、スイッチング ノードでの過渡ピークを低減しています。

TPSM843620E モジュールは、内部補償された固定周波数の高度な電流モード制御を採用しています。このデバイスは、最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら高効率を実現できます。固定周波数コントローラは 500kHz~2.2MHz で動作でき、SYNC ピンを使用して外部クロックに同期できます。追加機能として、高精度の基準電圧、選択可能なソフト スタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な UVLO、多岐にわたるフォルト保護があります。

TPSM843620E は、使いやすい MicroSiP パワー モジュール パッケージで供給される、高効率、小型でフレキシブルな同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。このモジュールは、固定周波数で動作する最大 18V の入力について、システム設計者が抵抗を使用して調整できます。内蔵 IC は内部的に補償されているため、外付け部品を減らし、設計サイズを縮小できます。内蔵の高周波コンデンサにより、スイッチング ノードでの過渡ピークを低減しています。

TPSM843620E モジュールは、内部補償された固定周波数の高度な電流モード制御を採用しています。このデバイスは、最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら高効率を実現できます。固定周波数コントローラは 500kHz~2.2MHz で動作でき、SYNC ピンを使用して外部クロックに同期できます。追加機能として、高精度の基準電圧、選択可能なソフト スタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な UVLO、多岐にわたるフォルト保護があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM843620E 4V~18V 入力、 6A 同期整流 SWIFT 降圧コンバータ MicroSiP パワー モジュール、インダクタ内蔵、内部補償型高度電流モード制御、 拡張温度範囲 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 11月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM843620EVM — TPSM843620 evaluation module for synchronous buck converter

The TPSM843620 evaluation module (EVM) is a synchronous buck power module designed to provide up to a 6 A output and is rated for 4 V to 18 V. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPSM843620 package along with the gate-drive circuitry, inductor and basic passives. The low (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

CALC-TOOL-TPSM843X20 CALC-TOOL-TPSM843X20

TPSM843320 TPSM843620 TPSM843820 Calculator Tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM843320 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、3A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843320E 拡張温度範囲対応、4V ~ 18V 入力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843620 4-V to 18-V input, advanced current mode, 6-A synchronous SWIFT™ step-down power module TPSM843620E 拡張温度範囲対応、4V ~ 18V 入力、6A、同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843820 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、8A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843820E 拡張温度範囲対応、4V ~ 18V 入力、8A、同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USIP (SIT) 15 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ