JAJSO00E March 2023 – June 2024 TPS61299
PRODUCTION DATA
TPS61299x/xA は、ヒステリシス制御方式で動作する同期整流昇圧コンバータです。TPS61299x/xA は、0.5V~5.5V (スタートアップ時の立ち上がり電圧 0.7V) の広い入力電源電圧範囲に対応しています。消費される静止電流はわずか 95nA で、軽負荷の状況で高い効率を実現できます。
TPS61299 ファミリは、5 mA~1.9A の広い入力電流制限を提供します。A 以外のバージョンのデバイスは完全なシャットダウン機能をサポートし、A バージョンのデバイスは EN が Low のときの強制パススルー機能をサポートしています。TPS61299x/xA には、さまざまなシステム用に、高速過渡性能モードと正確なロード レギュレーション モードがあります。