JAJSO00E
March 2023 – June 2024
TPS61299
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
デバイス比較表
5
ピン構成および機能
6
仕様
6.1
絶対最大定格
6.2
ESD 定格
6.3
推奨動作条件
6.4
熱に関する情報
6.5
電気的特性
6.6
システム特性
6.7
代表的特性
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
機能説明
7.3.1
昇圧制御動作
7.3.2
バージョン検出
7.3.3
低電圧誤動作防止
7.3.4
スイッチング周波数
7.3.5
入力電流制限
7.3.6
イネーブルおよびディセーブル
7.3.7
ソフト スタートのタイミング制御
7.3.8
ダウン モード
7.3.9
パススルー動作
7.3.10
グランドへの出力短絡保護
7.3.11
サーマル・シャットダウン
7.4
デバイスの機能モード
7.4.1
高速負荷過渡モードと通常モード
8
アプリケーションと実装
8.1
アプリケーション情報
8.2
代表的なアプリケーション:高速モードでのリチウムイオン バッテリから 5V への昇圧コンバータ
8.2.1
設計要件
8.2.2
詳細な設計手順
8.2.2.1
最大出力電流
8.2.2.2
インダクタの選択
8.2.2.3
出力コンデンサの選択
8.2.2.4
入力コンデンサの選択
8.2.3
アプリケーション曲線
8.3
代表的なアプリケーション:通常モードでのリチウムイオン バッテリから 5V への昇圧コンバータ
8.3.1
設計要件
8.3.2
アプリケーション曲線
8.4
TPS61299xA の代表的なアプリケーション:通常モードでのリチウムイオン バッテリから 5V への昇圧コンバータ
8.4.1
設計要件
8.4.2
アプリケーション曲線
8.5
電源に関する推奨事項
8.6
レイアウト
8.6.1
レイアウトのガイドライン
8.6.2
レイアウト例
8.7
熱に関する情報
9
デバイスおよびドキュメントのサポート
9.1
デバイスのサポート
9.1.1
サード・パーティ製品に関する免責事項
9.2
ドキュメントのサポート
9.2.1
関連資料
9.3
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
9.4
サポート・リソース
9.5
商標
9.6
静電気放電に関する注意事項
9.7
用語集
10
改訂履歴
11
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
入力電圧範囲:0.5V~5.5V
TPS61299x の最小スタートアップ電圧 0.7V
TPS61299xA の最小スタートアップ電圧 0.9V
TPS61299x の場合、信号 V
IN
> 0.7V で入力動作電圧の最小値が 150mV
TPS61299xA の場合、信号 V
IN
> 0.9V で入力動作電圧の最小値が 150mV
出力電圧範囲:1.8V~5.5V の VSEL ピンで出力電圧を選択
平均入力電流制限:5mA、25mA、50mA、100mA、250mA、500mA、1.2A、1.9A
(異なるバージョン)
VOUT からの静止電流:95nA (代表値)
TPS61299x の場合、VIN から GND へのシャットダウン電流 60nA (代表値)
TPS61299xA の場合、VIN から GND への強制パススルー電流 30nA (代表値)
V
IN
= 3.6V、V
OUT
= 5V、I
OUT
= 10μA で最大 91% の効率
V
IN
= 3.6V、V
OUT
= 5V、I
OUT
= 200mA で最大 94% の効率
高速過渡性能:V
IN
= 3.6V、V
OUT
= 5V、I
OUT
= 0A -> 200mA での設定時間約 8μs
TPS61299x では EN Low で完全に切断
TPS61299xA では EN Low で強制パススルー
PFM/PWM モードの自動遷移
V
IN
> V
OUT
での自動パススルー
出力 SCP およびサーマル シャットダウン保護機能
6 ピン WCSP (1.2mm × 0.8mm) / SOT563 パッケージ (1.6mm × 1.6mm)