JAJSO00E March   2023  – June 2024 TPS61299

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 システム特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  昇圧制御動作
      2. 7.3.2  バージョン検出
      3. 7.3.3  低電圧誤動作防止
      4. 7.3.4  スイッチング周波数
      5. 7.3.5  入力電流制限
      6. 7.3.6  イネーブルおよびディセーブル
      7. 7.3.7  ソフト スタートのタイミング制御
      8. 7.3.8  ダウン モード
      9. 7.3.9  パススルー動作
      10. 7.3.10 グランドへの出力短絡保護
      11. 7.3.11 サーマル・シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 高速負荷過渡モードと通常モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション:高速モードでのリチウムイオン バッテリから 5V への昇圧コンバータ
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 最大出力電流
        2. 8.2.2.2 インダクタの選択
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.2.4 入力コンデンサの選択
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 代表的なアプリケーション:通常モードでのリチウムイオン バッテリから 5V への昇圧コンバータ
      1. 8.3.1 設計要件
      2. 8.3.2 アプリケーション曲線
    4. 8.4 TPS61299xA の代表的なアプリケーション:通常モードでのリチウムイオン バッテリから 5V への昇圧コンバータ
      1. 8.4.1 設計要件
      2. 8.4.2 アプリケーション曲線
    5. 8.5 電源に関する推奨事項
    6. 8.6 レイアウト
      1. 8.6.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.6.2 レイアウト例
    7. 8.7 熱に関する情報
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスのサポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ソフト スタートのタイミング制御

EN ピンが高電圧に接続されると、TPS61299x/xA はスタートアップを開始します。

入力電流制限が 250mA、500 mA、1.2A、1.9A のバージョンでは、最初に出力電圧が 0.5V より低いときは、デバイスは短絡保護のため出力電力を制限します。出力電圧が 0.5V を超えると、デバイスは不連続導通モード (DCM) と連続導通モード (CCM) の境界で動作し、この段階ではインダクタのピーク電流は約 350mA に制限されます。出力電圧が 1.8V 近くに達すると、TPS61299x/xA は VSEL ピンの出力電圧構成を検出し、その構成をラッチします。バージョン検出時間は VSEL ピンの抵抗値によって異なり、抵抗が大きいほどバージョン検出時間は長くなります。たとえば、5V の通常バージョンの場合、TPS61299x/xA はバージョン検出に約 170μs を必要とします。バージョン検出後、TPS61299x/xA はスイッチングを継続し、出力電圧はさらに上昇します。内部ソフト スタート時間は約 1.3ms で、出力のソフト スタート時間は出力容量、負荷条件、構成条件によって異なります。TPS61299x/xA は、出力電圧が 2.5V を下回ると、インダクタの平均電流を 500mA (250mA バージョンでは入力電流制限 250mA) 未満に制限します。このように、ソフト スタート機能により、スタートアップ時の突入電流が低減されます。5mA、25mA、50mA、100mA の低入力電流制限バージョンでは、ソフト スタート時の入力電流制限は 25mA に制限されます。このデバイスは、スタートアップ時に DCM で動作します。

A バージョンのデバイスでは、EN が Low のときハイサイド MOSFET が完全にオンになり、Vout が Vin に直接接続されます。EN を High にプルすると、Vout は Vin から上昇し、その後のスタートアップ・プロセスは、A バージョン以外のデバイスと同じです。

TPS61299 ソフト スタートのタイミング制御図 7-3 ソフト スタートのタイミング制御