JAJSO77C November 2021 – January 2023 ISOUSB211
PRODUCTION DATA
ISOUSB211 は、プログラム可能な受信イコライゼーション機能と送信プリエンファシス機能を内蔵しており、基板の配線に起因する信号損失をキャンセルできるため、USB2.0 High-Speed TX および RX アイ・ダイアグラム・テンプレートへの適合に役立ちます。これらの設定は、サイド 1 の EQ11 と EQ10、サイド 2 の EQ21 と EQ20 によって制御されます。EQxx ピンはグランドに接続することも、3.3V 電源に接続することも、フローティングのままにすることもでき、9 つの異なるイコライゼーション・レベルを生成できます。EQ11 と EQ10 は、D+/D- 基板トレースの長さと、サイド 1 で推定される対応するチャネル損失に基づいて選択でき、EQ21 と EQ20 は、サイド 2 で同様に選択できます。FR4 の標準的な 45Ω のトレースは、480Mbps の信号伝送で約 0.15dB/インチです。コネクタの送信アイ・ダイアグラムを見ることで、EQ 設定をさらに調整できます。トレース長が非常に短い場合は、イコライゼーションは不要な場合があり、EQxx ピンをグランドに接続できます。
ISOUSB211 では、電源投入時にのみ Eqxx ピンをサンプリングするため、電源投入後に EQxx の設定を即座に変更することは推奨しません。