JAJSO77C November   2021  – January 2023 ISOUSB211

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 絶縁特性曲線
    12. 6.12 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 7.1 テスト回路
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  電源オプション
      2. 8.3.2  電源オン
      3. 8.3.3  対称動作、デュアルロール・ポート、およびロール反転
      4. 8.3.4  接続および速度検出
      5. 8.3.5  切断検出
      6. 8.3.6  リセット
      7. 8.3.7  LS/FS メッセージ・トラフィック
      8. 8.3.8  HS メッセージ・トラフィック
      9. 8.3.9  イコライゼーションとプリエンファシス
      10. 8.3.10 L2 電源管理状態 (サスペンド) および再開
      11. 8.3.11 L1 電源管理状態 (スリープ) および復帰
      12. 8.3.12 HS テスト・モードのサポート
      13. 8.3.13 CDP アドバタイズ
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 代表的なアプリケーション
      1. 10.1.1 絶縁型ホストまたはハブ
      2. 10.1.2 絶縁型ペリフェラル - 自己給電
      3. 10.1.3 絶縁型ペリフェラル - バス給電
      4. 10.1.4 アプリケーション曲線
        1. 10.1.4.1 絶縁寿命
    2. 10.2 USB2.0 HS アイ・ダイアグラム仕様に適合
    3. 10.3 熱に関する注意事項
      1. 10.3.1 VBUS / V3P3V 電源
      2. 10.3.2 VCCX / V1P8Vx 電源
      3. 10.3.3 構成例 1
      4. 10.3.4 構成例 2
      5. 10.3.5 構成例 3
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 レイアウト例
      2. 11.1.2 PCB 材料
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 テープおよびリール情報

対称動作、デュアルロール・ポート、およびロール反転

ISOUSB211 は対称動作をサポートしています。通常、UD+ と UD- はアップストリーム側ポートであり、ホストまたはハブに接続します。DD+ と DD- はダウンストリーム側ポートであり、ペリフェラルに接続します。ただし、UD+ と UD- をペリフェラルに接続し、DD+ と DD- をホストまたはハブに接続することもできます。最初に接続が確認された側 (D+ または D- を 3.3V にプルアップ) がダウンストリーム側になります。この機能により、デュアルロール・ポート (例:Type-C デュアルロール・ポート) とロール反転 (例:OTG ホスト・ネゴシエーション・プロトコル - HNP) の実装が可能になります。詳細については、『絶縁型 USB 2.0 High-Speed Type-C®DRP の実装方法』アプリケーション・ノートを参照してください。このドキュメントの残りの部分では、DD+/DD- はダウンストリーム側ポート、UD+/UD- はアップストリーム側ポートとして扱われますが、この割り当てを入れ替えた場合、ここで説明したさまざまな動作と機能は同様に適用できます。