JAJSO77C November   2021  – January 2023 ISOUSB211

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 絶縁特性曲線
    12. 6.12 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 7.1 テスト回路
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  電源オプション
      2. 8.3.2  電源オン
      3. 8.3.3  対称動作、デュアルロール・ポート、およびロール反転
      4. 8.3.4  接続および速度検出
      5. 8.3.5  切断検出
      6. 8.3.6  リセット
      7. 8.3.7  LS/FS メッセージ・トラフィック
      8. 8.3.8  HS メッセージ・トラフィック
      9. 8.3.9  イコライゼーションとプリエンファシス
      10. 8.3.10 L2 電源管理状態 (サスペンド) および再開
      11. 8.3.11 L1 電源管理状態 (スリープ) および復帰
      12. 8.3.12 HS テスト・モードのサポート
      13. 8.3.13 CDP アドバタイズ
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 代表的なアプリケーション
      1. 10.1.1 絶縁型ホストまたはハブ
      2. 10.1.2 絶縁型ペリフェラル - 自己給電
      3. 10.1.3 絶縁型ペリフェラル - バス給電
      4. 10.1.4 アプリケーション曲線
        1. 10.1.4.1 絶縁寿命
    2. 10.2 USB2.0 HS アイ・ダイアグラム仕様に適合
    3. 10.3 熱に関する注意事項
      1. 10.3.1 VBUS / V3P3V 電源
      2. 10.3.2 VCCX / V1P8Vx 電源
      3. 10.3.3 構成例 1
      4. 10.3.4 構成例 2
      5. 10.3.5 構成例 3
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 レイアウト例
      2. 11.1.2 PCB 材料
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 テープおよびリール情報

構成例 3

#GUID-EC42CECD-D8F2-427A-83C8-3123C11C29CE に示すアプリケーション例では、ISOUSB211 は、コネクタ側の USB VBUS およびマイクロコントローラ側のローカル 3.3V デジタル電源を使用して給電され、V3P3Vx を生成します。内部 LDO を使用して、GUID-75273D64-4B63-4E54-AC7B-6EDE85874752.html#GUID-BDF49803-7698-4DBD-B37B-43CB6C4ED2A3 のように両側に V1P8Vx を生成します。ただし、VCC1 および VCC2 は VBUS および 3.3V VLV に接続されており、GUID-75273D64-4B63-4E54-AC7B-6EDE85874752.html#GUID-BDF49803-7698-4DBD-B37B-43CB6C4ED2A3 のように直接にではなく、それぞれ抵抗 R1 (20Ω、250mW) および R2 (5Ω、50mW) を使用して接続されています。

外部抵抗は電圧を降下させ、電力を消費するため、ISOUSB211 内の消費電力と、それに対応する温度上昇を低減するのに役立ちます。この抵抗値は、VCCX 電圧を最低 2.4V にできることを念頭に置いて決定されています。VCCx ピンには、追加の 1μF コンデンサが必要です。

このシナリオでは、両側を合わせた IC 内部の合計消費電力は、次のようになります。

VBUS1 × IVBUS1 + VBUS1 × IVCC1 - 20Ω × IVCC1 × IVCC1 + V3P3V2 × I3P3V2 + V3P3V2 × IVCC2 - 5Ω × IVCC2 × IVCC2

5.25V を VBUS の最大値、3.5V を 3.3V ローカル電源の最大値と仮定すると、内部消費電力は次のように計算されます。

5.25V × 13.5mA + 5.25V × 96mA - 20Ω × 96mA × 96mA + 3.5V × 13.5mA + 3.5V × 96mA - 5Ω × 96mA × 96mA = 728mW

接合部から空気への熱抵抗は 44.2℃/W なので、この消費電力は 33℃ の内部温度上昇をもたらします。この構成では、最大 117℃の周囲温度をサポートできます。

この構成は、GUID-75273D64-4B63-4E54-AC7B-6EDE85874752.html#GUID-BDF49803-7698-4DBD-B37B-43CB6C4ED2A3GUID-42B7F953-D8C2-4B53-B54F-031A5F7121E1.html#GUID-BDF49803-7698-4DBD-B37B-43CB6C4ED2A3 の間の中間経路を提供し、2 つの抵抗と 2 つのコンデンサを追加するだけで、温度上昇を抑え、より高い周囲温度での動作を実現します。

図 10-8 VCCX ピンと直列の抵抗で ISOUSB211 を使用する.