JAJSO77C November 2021 – January 2023 ISOUSB211
PRODUCTION DATA
デバイス | パッケージ タイプ |
パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) |
リール 幅 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
1 ピンの 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOUSB111DWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330.0 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 16.0 | Q1 |
ISOUSB111DWXR | SSOP | DWX | 16 | 1000 | 330.0 | 16.4 | 12.05 | 6.15 | 3.3 | 16.0 | 16.0 | Q1 |
デバイス | パッケージ・タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOUSB111DWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 350.0 | 350.0 | 43.0 |
ISOUSB111DWXR | SSOP | DWX | 16 | 1000 | 350.0 | 350.0 | 43.0 |