JAJSO77C November   2021  – January 2023 ISOUSB211

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 絶縁特性曲線
    12. 6.12 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 7.1 テスト回路
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  電源オプション
      2. 8.3.2  電源オン
      3. 8.3.3  対称動作、デュアルロール・ポート、およびロール反転
      4. 8.3.4  接続および速度検出
      5. 8.3.5  切断検出
      6. 8.3.6  リセット
      7. 8.3.7  LS/FS メッセージ・トラフィック
      8. 8.3.8  HS メッセージ・トラフィック
      9. 8.3.9  イコライゼーションとプリエンファシス
      10. 8.3.10 L2 電源管理状態 (サスペンド) および再開
      11. 8.3.11 L1 電源管理状態 (スリープ) および復帰
      12. 8.3.12 HS テスト・モードのサポート
      13. 8.3.13 CDP アドバタイズ
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 代表的なアプリケーション
      1. 10.1.1 絶縁型ホストまたはハブ
      2. 10.1.2 絶縁型ペリフェラル - 自己給電
      3. 10.1.3 絶縁型ペリフェラル - バス給電
      4. 10.1.4 アプリケーション曲線
        1. 10.1.4.1 絶縁寿命
    2. 10.2 USB2.0 HS アイ・ダイアグラム仕様に適合
    3. 10.3 熱に関する注意事項
      1. 10.3.1 VBUS / V3P3V 電源
      2. 10.3.2 VCCX / V1P8Vx 電源
      3. 10.3.3 構成例 1
      4. 10.3.4 構成例 2
      5. 10.3.5 構成例 3
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 レイアウト例
      2. 11.1.2 PCB 材料
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 テープおよびリール情報

ピン構成および機能

図 5-1 DP パッケージ 28 ピン SSOP 上面図
表 5-1 ピン機能 — 28 ピン
ピン I/O 説明
番号 名称
1 VBUS1 サイド 1 の入力電源。4.25V~5.5V (例:USB パワー・バス) 電源が利用可能な場合は、VBUS1 に接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V1 を生成します。それ以外の場合は、VBUS1 と V3P3V1 を外部の 3.3V 電源に接続します。
2 V3P3V1 サイド 1 の電源。4.25V~5.5V の電源を VBUS1 に接続する場合、V3P3V1 と GND1 の間にバイパス・コンデンサを接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V1 を生成します。それ以外の場合は、VBUS1 と V3P3V1 を外部の 3.3V 電源に接続します。
3 GND1 グランド 1。アイソレータ側 1 のグランド・リファレンス。
4 V1P8V1 サイド 1 の電源。2.4V~5.5V の電源を VCC1 に接続する場合、V1P8V1 と GND1 の間にバイパス・コンデンサを接続します。この場合、内部 LDO が V1P8V1 を生成します。それ以外の場合は、VCC1 と V1P8V1 を外部の 1.8V 電源に接続します。
5 VCC1 サイド 1 の入力電源。2.4V~5.5V (例:USB パワー・バス、または USB パワー・バスから供給される DC/DC 電源) 電源が利用可能な場合は、VCC1 に接続します。この場合、内部 LDO が V1P8V1 を生成します。それ以外の場合は、VCC1 と V1P8V1 を外部の 1.8V 電源に接続します。
6 V2OK O このピンが High レベルの場合、サイド 2 に電源が投入されていることを示します。
7 UD- I/O アップストリーム側ポート D-。
8 UD+ I/O アップストリーム側ポート D+。
9 EQ10 I サイド 1、LSB のイコライゼーション設定。ロジック入力。
10 EQ11 I サイド 1、MSB のイコライゼーション設定。ロジック入力。
11 V1P8V1 ピン 11 をピン 4 に接続し、ローカル・バイパス・コンデンサをピン 11 の近くに配置します。
12 GND1 グランド 1。アイソレータ側 1 のグランド・リファレンス。
13 CDPENZ1 I アクティブ・ロー・シグナル。UD+/UD- ピンで CDP アドバタイズをイネーブルにします。
14 NC フローティングのままにするか、V3P3V1 に接続します。
15 NC フローティングのままにするか、V3P3V2 に接続します。
16 CDPENZ2 I アクティブ・ロー・シグナル。DD+/DD- ピンで CDP アドバタイズをイネーブルにします。
17 GND2 グランド 2。アイソレータ側 2 のグランド・リファレンス。
18 V1P8V2 ピン 18 をピン 25 に接続し、ローカル・バイパス・コンデンサをピン 18 の近くに配置します。
19 EQ21 I サイド 2、MSB のイコライゼーション設定。ロジック入力。
20 EQ20 I サイド 2、LSB のイコライゼーション設定。ロジック入力。
21 DD+ I/O ダウンストリーム側ポート D+。
22 DD- I/O ダウンストリーム側ポート D-。
23 V1OK O このピンが High レベルの場合、サイド 1 に電源が投入されていることを示します。
24 VCC2 サイド 2 の入力電源。2.4V~5.5V (例:USB パワー・バス、または USB パワー・バスから供給される DC/DC 電源) 電源が利用可能な場合は、VCC2 に接続します。この場合、内部 LDO が V1P8V2 を生成します。それ以外の場合は、VCC2 と V1P8V2 を外部の 1.8V 電源に接続します。
25 V1P8V2 サイド 1 の電源。2.4V~5.5V の電源を VCC2 に接続する場合、V1P8V2 と GND2 の間にバイパス・コンデンサを接続します。この場合、内部 LDO が V1P8V2 を生成します。それ以外の場合は、VCC2 と V1P8V2 を外部の 1.8V 電源に接続します。
26 GND2 グランド 2。アイソレータ側 2 のグランド・リファレンス。
27 V3P3V2 サイド 2 の電源。4.25V~5.5V の電源を VBUS2 に接続する場合、V3P3V2 と GND1 の間にバイパス・コンデンサを接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V2 を生成します。それ以外の場合は、VBUS2 と V3P3V2 を外部の 3.3V 電源に接続します。
28 VBUS2 サイド 2 の入力電源。4.25V~5.5V (例:USB パワー・バス) 電源が利用可能な場合は、VBUS2 に接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V2 を生成します。それ以外の場合は、VBUS2 と V3P3V2 を外部の 3.3V 電源に接続します。