JAJSO77C November 2021 – January 2023 ISOUSB211
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VBUS1、VBUS2 | VBUS 電源電圧 | -0.3 | 6 | V |
VCC1、VCC2 | VCC 電源電圧 | -0.3 | 6 | V |
V3P3V1、V3P3V2 | 3.3V の入力電源電圧 | -0.3 | 4.25 | V |
V1P8V1、V1P8V2 | 1.8V の入力電源電圧 | -0.3 | 2.1 | V |
VDPDM | バス・ピンの電圧 (UD+、UD-、DD+、DD-)、合計 1000 回の短絡イベント、累積期間 1000 時間。 | -0.3 | 6 | V |
VIO | IO 電圧範囲 (V*OK、EQ*、CDPENZ*) | -0.3 | V3P3Vx+0.3(3) | V |
IO | 出力ピンの出力電流 (V*OK) | -10 | 10 | mA |
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | |
TSTG | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |