JAJSO77C November 2021 – January 2023 ISOUSB211
PRODUCTION DATA
VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
---|---|---|---|---|
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) による認証 | IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 による認証 | UL 1577 部品認定プログラムの認定 | GB 4943.1 による認証 | EN 61010-1 および EN 62368-1 による認証 |
強化絶縁、最大過渡絶縁電圧、 ISOUSB211:8000VPK 最大反復ピーク絶縁電圧、2121VPK、 最大サージ絶縁電圧、 ISOUSB211:12800VPK (強化) |
CSA 62368-1 および IEC 62368-1 による強化絶縁 ISOUSB211:800VRMS 最大動作電圧 (汚染度 2、材料グループ I)、 ISOUSB211:2 MOPP ---------------- (Means of Patient Protection)、CSA 60601-1 および IEC 60601-1 に準拠、最大動作電圧 250VRMS |
単一保護、 ISOUSB211:5700VRMS |
強化絶縁、高度 ≦ 5000m、熱帯気候、 最大動作電圧 700VRMS |
EN 61010-1 による 5000VRMS 強化絶縁、最大動作電圧 600VRMS ---------------- EN 62368-1 による 5000VRMS 強化絶縁、最大動作電圧 800VRMS |
認証書番号:40040142 |
マスター契約:220991 | ファイル番号:E181974 | 認証:CQC15001121716 | クライアント ID:77311 |