JAJSO77C November 2021 – January 2023 ISOUSB211
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源の特性 | ||||||
IVBUSx または IV3P3Vx | VBUS または V3P3V の消費電流 - High-Speed (HS) モード | 受信側 HS アクティブ (240MHz 信号レート)、EQxx = 00、D+ および D- のグランドに対して RL = 45Ω | 10.5 | 13.5 | mA | |
送信側 HS アクティブ (240MHz 信号レート)、EQxx = 00、D+ および D- のグランドに対して RL = 45Ω | 10.5 | 13.5 | mA | |||
HS アイドル状態、EQxx = 00、D+ および D- のグランドに対して RL = 45Ω | 10.5 | 13.5 | mA | |||
IVBUSx または IV3P3Vx | VBUS または V3P3V の消費電流 - Full-Speed (FS) および Low-Speed (LS) モード | 受信側 FS アクティブ (6MHz 信号レート)、図 7-9、CL = 50pF | 12 | 15.3 | mA | |
送信側 FS アクティブ (6MHz 信号レート)、図 7-9、CL = 50pF | 9.5 | 13 | mA | |||
受信側 LS アクティブ (750kHz 信号レート)、図 7-10、CL = 450pF | 11 | 13.5 | mA | |||
送信側 LS アクティブ (750kHz 信号レート)、図 7-10、CL = 450pF | 9.5 | 13 | mA | |||
FS/LS アイドル状態 (US 側または DS 側) | 7.4 | 11 | mA | |||
IVBUSx または IV3P3Vx | VBUS または V3P3V の消費電流 - L1 スリープ・モード | アップストリーム側 | 7.5 | 9.8 | mA | |
ダウンストリーム側 | 7.3 | 9.5 | mA | |||
IVBUSx または IV3P3Vx | VBUS または V3P3V の消費電流 - L2 サスペンド・モード | アップストリーム側 | 1.07 | 1.55 | mA | |
ダウンストリーム側 | 5.6 | 7.5 | mA | |||
IVBUSx または IV3P3Vx | VBUS または V3P3V の消費電流 - 接続なし | アップストリーム側 | 6.2 | 8.5 | mA | |
ダウンストリーム側 | 6.2 | 8.9 | mA | |||
IVCCx または IV1P8Vx | IVCCx または IV1P8Vx の消費電流 - High-Speed (HS) モード | 受信側 HS アクティブ (240MHz 信号レート)、EQxx = 00、D+ および D- のグランドに対して RL = 45Ω | 80 | 96 | mA | |
送信側 HS アクティブ (240MHz 信号レート)、EQxx = 00、D+ および D- のグランドに対して RL = 45Ω | 85 | 96 | mA | |||
HS アイドル状態、EQxx = 00、D+ および D- のグランドに対して RL = 45Ω。 | 77 | 90 | mA | |||
IVCCx または IV1P8Vx | IVCCx または IV1P8Vx の消費電流 - Full-Speed (FS) および Low-Speed (LS) モード | 受信側 FS アクティブ (6MHz 信号レート)、図 7-9、CL = 50pF | 0.4 | 0.55 | mA | |
送信側 FS アクティブ (6MHz 信号レート)、図 7-9、CL = 50pF | 0.4 | 0.55 | mA | |||
受信側 LS アクティブ (750kHz 信号レート)、図 7-10、CL = 450pF | 0.4 | 0.55 | mA | |||
送信側 LS アクティブ (750kHz 信号レート)、図 7-10、CL = 450pF | 0.4 | 0.55 | mA | |||
FS/LS アイドル状態 | 0.4 | 0.55 | mA | |||
IVCCx または IV1P8Vx | IVCCx または IV1P8Vx の消費電流 - L1 スリープ・モード | アップストリーム側 | 0.4 | 0.55 | mA | |
ダウンストリーム側 | 0.4 | 0.55 | mA | |||
IVCCx または IV1P8Vx | IVCCx または IV1P8Vx の消費電流 - L2 サスペンド・モード | アップストリーム側 | 0.4 | 0.55 | mA | |
ダウンストリーム側 | 0.4 | 0.55 | mA | |||
IVCCx または IV1P8Vx | IVCCx または IV1P8Vx の消費電流 - 接続なし | アップストリーム側 | 0.4 | 0.55 | mA | |
ダウンストリーム側 | 0.4 | 0.55 | mA | |||
UV+(VBUSx)(1) | 電源電圧が上昇しているときの低電圧スレッショルド、VBUS | 4.0 | V | |||
UV-(VBUSx)(1) | 電源電圧が低下しているときの低電圧スレッショルド、VBUS | 3.6 | V | |||
UVHYS(VBUSx)(1) | 低電圧スレッショルド・ヒステリシス、VBUS | 0.08 | V | |||
UV+(V3P3Vx) | 電源電圧が上昇しているときの低電圧スレッショルド、V3P3V | 2.95 | V | |||
UV-(V3P3Vx) | 電源電圧が低下しているときの低電圧スレッショルド、V3P3V | 1.95 | V | |||
UVHYS(V3P3Vx) | 低電圧スレッショルド・ヒステリシス、V3P3V | 0.11 | V | |||
UV+(VCCx)(2) | 電源電圧が上昇しているときの低電圧スレッショルド、VCC | 2.35 | V | |||
UV-(VCCx)(2) | 電源電圧が低下しているときの低電圧スレッショルド、VCC | 2 | V | |||
UVHYS(VCCx)(2) | 低電圧スレッショルド・ヒステリシス、VCC | 0.05 | V | |||
UV+(V1P8Vx) | 電源電圧が上昇しているときの低電圧スレッショルド、V1P8V | 1.66 | V | |||
UV-(V1P8Vx) | 電源電圧が低下しているときの低電圧スレッショルド、V1P8V | 1.25 | V | |||
UVHYS(V1P8Vx) | 低電圧スレッショルド・ヒステリシス、V1P8V | 0.05 | V | |||
デジタル入力 | ||||||
VIH | High レベル入力電圧 | 0.7 x V3PV3x | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | 0.3 x V3PV3x | V | |||
VIHYS | 入力遷移スレッショルドのヒステリシス | 0.3 | V | |||
IIH | High レベル入力電流 | 1 | μA | |||
IIL | Low レベル入力電流 | 10 | μA | |||
デジタル出力 (V1OK、V2OK) | ||||||
VOH | High レベル出力電圧 | IO = -3mA (3.0V ≤ V3P3Vx ≤ 3.6V の場合) | V3P3Vx - 0.2 | V | ||
VOL | Low レベル出力電圧 | IO = 3mA (3.0V ≤ V3P3Vx ≤ 3.6V の場合) | 0.2 | V | ||
UDx、DDx、入力容量、終端 | ||||||
ZINP_xDx | GND へのインピーダンス、プルアップ / プルダウンなし | Vin = 3.6V、V3P3Vx = 3.0V、TJ < 125℃、USB 2.0 仕様セクション 7.1.6 | 300 | kΩ | ||
CIO_xDx | GND への容量 | 240MHz の VNA、ハイ・インピーダンスのドライバで測定 | 10 | pF | ||
RPUI | アップストリーム側ポート (アイドル) のバス・プルアップ抵抗 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.575 | kΩ |
RPUR | アップストリーム側ポート (受信側) のバス・プルアップ抵抗 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | kΩ |
RPD | ダウンストリーム側ポートのバス・プルダウン抵抗 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.5 | 14.25 | 19 | 24.8 | kΩ |
VTERM | アップストリーム側ポート・プルアップ (RPU) の終端電圧 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.5、D+ または D- で測定、アップストリーム・ポートでプルアップ・イネーブル、外部負荷は接続解除。 | 3 | 3.6 | V | |
VHSTERM | High-Speed 時の終端電圧 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.6.2、High-Speed アイドル状態の出力電圧 | -10 | 10 | mV | |
ZHSTERM | ドライバ出力抵抗 (High-Speed 終端としても機能) | (VOH = 0~600mV) USB 2.0 仕様セクション 7.1.1.1 および図 7-5。 | 40.5 | 45 | 49.5 | Ω |
UDx、DDx、入力レベル LS/FS | ||||||
VIH | High (駆動) | USB 2.0 仕様セクション 7.1.4 (コネクタで測定) | 2 | V | ||
VIHZ | High (フローティング) | USB 2.0 仕様セクション 7.1.4 (ホストのダウンストリーム・ポートのプルダウン抵抗がイネーブル、およびデバイスが 3.0V~3.6V にプルアップ)。 | 2.7 | 3.6 | V | |
VIL | Low | USB 2.0 仕様セクション 7.1.4 | 0.8 | V | ||
VDI | 差動入力感度 | |(xD+) - (xD-)|、USB 2.0 仕様、図 7-19、(コネクタで測定) | 0.2 | V | ||
VCM | 同相範囲 | VDI 範囲を含む、USB 2.0 仕様、図 7-19、(コネクタで測定) | 0.8 | 2.5 | V | |
UDx、DDx、出力レベル LS/FS | ||||||
VOL | Low | USB 2.0 仕様セクション 7.1.1、(0.9kΩ の RL で 3.6V までコネクタで測定) | 0 | 0.3 | V | |
VOH | High (駆動) | USB 2.0 仕様セクション 7.1.1、(14.25kΩ の RL で GND までコネクタで測定。) | 2.8 | 3.6 | V | |
VOSE1 | SE1 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.1 | 0.8 | V | ||
ZFSTERM | ドライバ・シリーズの出力抵抗 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.1 および図 7-4、VOL または VOH の間に測定 | 28 | 44 | Ω | |
VCRS | 出力信号クロスオーバー電圧 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.1 図 7-8、7-9、7-10 に従って測定、アイドル状態からの最初の遷移は除外 | 1.3 | 2 | V | |
UDx、DDx、入力レベル HS | ||||||
VHSSQ | High-Speed スケルチ / 非スケルチ検出スレッショルド | USB 2.0 仕様セクション 7.1.7.2 (仕様はピーク差動信号振幅を指します)、振幅を大きくして 240MHz で測定、VCM = -50mV~500mV | 100 | 116 | 150 | mV |
VHSDSC | High-Speed 切断検出スレッショルド HSDC の標準値 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.7.2 (仕様は差動信号振幅を指します)。VCM = -50mV~500mV | 525 | 575 | 625 | mV |
VCHIRP_TH | チャープ検出スレッショルド | チャープ検出スレッショルド (ピーク差動信号振幅として測定)。VCM = -50mV~500mV | 70 | 215 | 365 | mV |
VHSRX | High-Speed 差動入力信号レベルのデータ感度 | 240MHz でのピーク・ツー・ピーク | 100 | mV | ||
VHSCM | High-Speed データ信号の同相電圧範囲 (レシーバのガイドライン) | USB 2.0 仕様セクション 7.1.4.2、レシーバはこの同相範囲で受信できる必要があります | -50 | 200 | 500 | mV |
UDx、DDx、出力レベル HS | ||||||
VHSOH | High-Speed データ信号 High | USB 2.0 仕様セクション7.1.7.2、USB 2.0 テスト測定仕様に準拠して測定されたシングル・エンド・ピーク電圧、EQxx = 00、テスト負荷は D+ および D- の GND に対して理想的な 45Ω です | 360 | 400 | 440 | mV |
VHSOL | High-Speed データ信号 Low | USB 2.0 仕様セクション 7.1.7.2、USB 2.0 テスト測定仕様に準拠して測定されたシングル・エンド・ピーク電圧、EQxx = 00、テスト負荷は D+ および D- の GND に対して理想的な 45Ω です。 | -10 | 10 | mV | |
VHSOI | High-Speed データ信号アイドル、ドライバがオフで終端がオン (測定されたシングル・エンド) | USB 2.0 仕様セクション 7.1.7.2、PE ディスエーブル、テスト負荷は D+ および D- の GND に対して理想的な 45Ω です。 | -10 | 10 | mV | |
VCHIRPJ | チャープ J レベル (差動電圧) | USB 2.0 仕様セクション 7.1.7.2、EQxx = 00、テスト負荷は D+ および D- の GND に対して理想的な 45Ω、D+ の 3.3V に対して 2.2kΩ プルアップ。 | 700 | 850 | 1100 | mV |
VCHIRPK | チャープ K レベル (差動電圧) | USB 2.0 仕様セクション 7.1.7.2、EQxx = 00、テスト負荷は D+ および D- の GND に対して理想的な 45Ω、D+ の 3.3V に対して 2.2kΩ プルアップ。 | –900 | –750 | -500 | mV |
U2_TXCM | High-Speed TX DC 同相 | テスト負荷は、D+ および D- の GND に対する理想的な 45Ω です。 | -50 | 200 | 500 | mV |
イコライゼーションとプリエンファシス | ||||||
EQHS | High-Speed RX イコライゼーション | EQ1 = Low、EQ0 = Low、240MHz | -0.24 | 0.46 | 0.75 | dB |
EQHS | High-Speed RX イコライゼーション | EQ1 = Low、EQ0 = Float、240MHz | 0.27 | 0.98 | 1.5 | dB |
EQHS | High-Speed RX イコライゼーション | EQ1 = Low、EQ0 = High、240MHz | 0.70 | 1.50 | 2.2 | dB |
EQHS | High-Speed RX イコライゼーション | EQ1 = Float、EQ0 = Low、240MHz | 1.04 | 2.00 | 2.81 | dB |
EQHS | High-Speed RX イコライゼーション | EQ1 = Float、EQ0 = Float、240MHz | 1.45 | 2.68 | 3.8 | dB |
EQHS | High-Speed RX イコライゼーション | EQ1 = Float、EQ0 = High、240MHz | 1.73 | 3.09 | 4.4 | dB |
EQHS | High-Speed RX イコライゼーション | EQ1 = High、EQ0 = Low、240MHz | 2.00 | 3.46 | 4.7 | dB |
EQHS | High-Speed RX イコライゼーション | EQ1 = High、EQ0 = Float、240MHz | 2.25 | 3.80 | 5.1 | dB |
EQHS | High-Speed RX イコライゼーション | EQ1 = High、EQ0 = High、240MHz | 2.25 | 3.80 | 5.1 | dB |
PEHS | High-Speed TX プリエンファシス | EQ1 = Low、EQ0 = Low、240MHz | 0.25 | 0.48 | 0.75 | dB |
PEHS | High-Speed TX プリエンファシス | EQ1 = Low、EQ0 = Float、240MHz | 0.62 | 0.9 | 1.2 | dB |
PEHS | High-Speed TX プリエンファシス | EQ1 = Low、EQ0 = High、240MHz | 0.89 | 1.36 | 1.5 | dB |
PEHS | High-Speed TX プリエンファシス | EQ1 = Float、EQ0 = Low、240MHz | 1.4 | 1.7 | 2.0 | dB |
PEHS | High-Speed TX プリエンファシス | EQ1 = Float、EQ0 = Float、240MHz | 1.7 | 2.1 | 2.5 | dB |
PEHS | High-Speed TX プリエンファシス | EQ1 = Float、EQ0 = High、240MHz | 2.1 | 2.5 | 2.9 | dB |
PEHS | High-Speed TX プリエンファシス | EQ1 = High、EQ0 = Low、240MHz | 2.7 | 3.2 | 3.7 | dB |
PEHS | High-Speed TX プリエンファシス | EQ1 = High、EQ0 = Float、240MHz | 3.4 | 4.0 | 4.6 | dB |
PEHS | High-Speed TX プリエンファシス | EQ1 = High、EQ0 = High、240MHz | 3.4 | 4.0 | 4.6 | dB |
CDP | ||||||
VDM_SRC | VDM_SRC の電圧 | 0~250μA の範囲の負荷電流 | 0.5 | 0.7 | V | |
IDP_SINK | IDP_SINK (D+) | D+ 電圧 = 0V~0.7V | 25 | 175 | μA | |
VDAT_REF+ | VDAT_REF コンパレータの立ち上がりスレッショルド | 300 | 400 | mV | ||
VDAT_REF- | VDAT_REF コンパレータの立ち下がりスレッショルド | 275 | 385 | mV | ||
VDAT_REF_HYS | VDAT_REF コンパレータのヒステリシス | 15 | 20 | 25 | mV | |
サーマル・シャットダウン | ||||||
TSD+ | サーマル・シャットダウン起動温度 | 160 | 170 | 180 | ℃ | |
TSD- | サーマル・シャットダウン停止温度 | 150 | 160 | 170 | ℃ | |
TSDHYS | サーマル・シャットダウン・ヒステリシス | 10 | ℃ |