JAJSO77C November 2021 – January 2023 ISOUSB211
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISOUSB211 | ||||||
PD | 最大消費電力 (両サイド) | VBUS1 = VBUS2 = VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 150℃、RL = 50Ω (DD- および DD+、それぞれ GNDx に接続)、240MHz 50% のデューティ・サイクル、差動 0~400mV のスイング信号を UD- および UD+ に入力 | 1232 | mW | ||
PD1 | 最大消費電力 (1 次側) | VBUS1 = VBUS2 = VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 150℃、RL = 50Ω (DD- および DD+、それぞれ GNDx に接続)、240MHz 50% のデューティ・サイクル、差動 0~400mV のスイング信号を UD- および UD+ に入力 | 616 | mW | ||
PD2 | 最大消費電力 (2 次側) | VBUS1 = VBUS2 = VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 150℃、RL = 50Ω (DD- および DD+、それぞれ GNDx に接続)、240MHz 50% のデューティ・サイクル、差動 0~400mV のスイング信号を UD- および UD+ に入力 | 616 | mW |