JAJSO77C November 2021 – January 2023 ISOUSB211
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DP-28 パッケージ | ||||||
IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 44.2℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 514 | mA | ||
RθJA = 44.2℃/W、VI = 3.6V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 785 | mA | ||||
RθJA = 44.2℃/W、VI = 1.94V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 1457 | mA | ||||
PS | 安全入力、出力、または合計電力 | RθJA = 44.2℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 2828 | mW | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ |