JAJSOF1C December 2022 – June 2024 TPS7A21-Q1
PRODMIX
TPS7A21-Q1 は、500mA の出力電流を供給できる小型の低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータです。このデバイスは、低ノイズ、高 PSRR、および非常に優れた負荷およびライン過渡性能を特長とし、車載アプリケーションにおける RF やその他のアナログ回路の要件に対応できます。革新的な設計手法により、外部ノイズ バイパス コンデンサを追加しなくても低ノイズ性能を実現します。TPS7A21-Q1 の低静止電流は、低電力システムに最適な選択肢です。2.0V~6.0V の入力電圧範囲と、0.8V~5.5V の出力電圧範囲は、さまざまなシステム要件に対応しています。
内部のソフトスタート回路により突入電流を制御できるため、スタート アップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。LDO は小さなセラミック コンデンサでも安定して動作するため、ソリューション全体を小型化できます。
内部で制御されるプルダウン抵抗を持つスマート イネーブル入力回路により、EN ピンが接続されていない場合でも、LDO はディセーブル状態に維持されます。また、この回路は、EN 入力をプルダウンするために必要な外付け部品を不要にするのにも役立ちます。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TPS7A21-Q1 | DRB (ウェッタブル フランク VSON 8) | 3mm × 3mm |
DSG (ウェッタブル フランク WSON 8) | 2mm × 2mm | |
DSG (WSON、8)(3) | 2mm × 2mm |