JAJSOO3B October 2014 – October 2024 TMP75B-Q1
PRODUCTION DATA
TMP75B-Q1 は、12 ビットのアナログ / デジタル コンバータ (ADC) を統合したデジタル温度センサで、1.8V の電源で動作可能であり、業界標準規格の LM75 および TMP75 とピンおよびレジスタ互換です。このデバイスは SOIC-8 および VSSOP-8 パッケージで供給され、外付け部品なしで温度を感知できます。TMP75B-Q1は、–40°C~125°C の動作温度範囲で温度を 0.0625°C の分解能で読み取ることができます。TMP75BTQDGKRQ1 は、高い堅牢性を実現するために、生産時に 3 つの温度 (–40°C、25°C、125°C) でテストされています。
TMP75B-Q1 には SMBus および 2 線式インターフェイスとの互換性があり、8 つまでのデバイスを同じバスに接続でき、SMBus の過熱アラート機能を使用できます。プログラム可能な温度制限とALERTピンにより、このセンサはスタンドアロンのサーモスタット、または電源スロットルやシステム シャットダウン用の過熱アラームとして動作できます。工場で較正済みの温度精度と、ノイズ耐性のあるデジタル インターフェイスにより、TMP75B-Q1 は他のセンサーや電子部品の温度補償に適切なソリューションです。TMP75B-Q1 は、さまざまな車載アプリケーションの熱管理と保護を目的として設計されており、PCB に実装されるサーミスタに代わる高性能の代替品です。
型番 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TMP75BQDRQ1 | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
TMP75BQDGKRQ1 | DGK (VSSOP、8) | 3mm × 4.9mm |
TMP75BTQDGKRQ1 |