TMP75B-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~125℃
- HBM ESD 分類レベル 2
- CDM ESD 分類レベル C4B
- 3 つの温度でテスト済みのオプション: TMP75BTQDGKRQ1
- 機能安全対応
- 2 線式シリアル インターフェイス付きのデジタル出力
- ピンによりプログラム可能な 8 つまでのバス アドレス
- 過熱アラートをプログラム可能
- シャットダウン モードによる消費電力削減
- ワンショット変換モード
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
- 動作電源電圧範囲:1.4V~3.6V
- 静止電流:
- 45µA アクティブ (標準値)
- 0.3µA シャットダウン (標準値)
- 精度:
- -20℃~85℃で ±0.5℃ (標準値)
- -40℃~125℃で ±1℃ (標準値)
- 分解能:12 ビット (0.0625℃)
- パッケージ:SOIC-8、VSSOP-8
TMP75B-Q1 は、12 ビットのアナログ / デジタル コンバータ (ADC) を統合したデジタル温度センサで、1.8V の電源で動作可能であり、業界標準規格の LM75 および TMP75 とピンおよびレジスタ互換です。このデバイスは SOIC-8 および VSSOP-8 パッケージで供給され、外付け部品なしで温度を感知できます。TMP75B-Q1は、–40°C~125°C の動作温度範囲で温度を 0.0625°C の分解能で読み取ることができます。TMP75BTQDGKRQ1 は、高い堅牢性を実現するために、生産時に 3 つの温度 (–40°C、25°C、125°C) でテストされています。
TMP75B-Q1 には SMBus および 2 線式インターフェイスとの互換性があり、8 つまでのデバイスを同じバスに接続でき、SMBus の過熱アラート機能を使用できます。プログラム可能な温度制限とALERTピンにより、このセンサはスタンドアロンのサーモスタット、または電源スロットルやシステム シャットダウン用の過熱アラームとして動作できます。工場で較正済みの温度精度と、ノイズ耐性のあるデジタル インターフェイスにより、TMP75B-Q1 は他のセンサーや電子部品の温度補償に適切なソリューションです。TMP75B-Q1 は、さまざまな車載アプリケーションの熱管理と保護を目的として設計されており、PCB に実装されるサーミスタに代わる高性能の代替品です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点