TMP75BEVM

TMP75B 評価モジュール、デジタル出力温度センサ用

TMP75BEVM

購入

概要

The TMP75B is is a digital output temperature sensor capable of reading temperatures of -40ºC to +125ºC with 12 bits (0.0625 C) of resolution. The TMP75B uses a two-wire I2C protocol SMBus interface that allowsup to eight devices on one bus. It is ideal for extended temperature measurement in communication,computer, consumer, environmental, industrial, and instrumental applications. The TMP75BEVM is a platform for evaluating the performance of the TMP75 under various conditions. The TMP75BEVM consists of two PCBs. The first is the SM-USB-DIG board that communicates with the computer, provides power, and sends and receives appropriate digital signals. The second is the TMP75B test board, which contains the TMP75B and its support circuitry.

特長
  • Jumper selectable device address
  • Test points for user-provided power and I2C master.           
  • LED and test point provided for ALERT monitoring
  • GUI Software to configure and operate the TMP75BEVM
デジタル温度センサ
TMP75B I2C/SMBus インターフェイス搭載、LM75 フォーム・ファクタとピン配置採用、1.4V 対応、温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMP75BEVM — TMP75B 評価モジュール、デジタル出力温度センサ用

サポート・ソフトウェア

SBOC439 — TMP75BEVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SBOC439 TMP75BEVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 09 4 2014
lock TMP75BEVM Software (zip)  — 186677 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
デジタル温度センサ
TMP75B I2C/SMBus インターフェイス搭載、LM75 フォーム・ファクタとピン配置採用、1.4V 対応、温度センサ TMP75B-Q1 車載、I2C/SMBus インターフェイス搭載、LM75 ピン配置採用、1.4V 対応、温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMP75BEVM TMP75B 評価モジュール、デジタル出力温度センサ用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc439 or www.ti.com/lit/xx/sboc439/sboc439.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC439. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMP75BEVM and TMP75CEVM User Guide 2014年 4月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) TM75BEVM User's Guide 2019年 9月 9日
証明書 TMP75BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ