JAJSOO5 July 2024 UCC27301A
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 (3) | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | D | DRC | ||
EN | 該当なし | 6 | I | イネーブル入力。このピンを High にすると、ドライバはイネーブルになります。フローティング状態または Low にプルされると、ドライバはディセーブルになります。影響を受けやすいアプリケーションでノイズ耐性を高めるため、EN と VSS の間にフィルタ コンデンサ (通常は 1〜10nF) を配置することを推奨します。 |
HB | 2 | 3 | P | ハイサイド ブートストラップ電源。ブートストラップ ダイオードはオンチップですが、外部ブートストラップ コンデンサが必要です。ブートストラップ コンデンサの正側をこのピンに接続します。HB バイパス コンデンサの標準範囲は 0.022µF〜0.1µF です。コンデンサの値はハイサイド MOSFET のゲート電荷に依存しており、速度およびリップルの条件に基づいて選択する必要があります。 |
HI | 5 | 7 | I | ハイサイド入力。(1) |
HO | 3 | 4 | O | ハイサイド出力。ハイサイド パワー MOSFET のゲートに接続します。 |
HS | 4 | 5 | P | ハイサイド ソース接続。ハイサイド パワー MOSFET のソースに接続します。ブートストラップ コンデンサの負側をこのピンに接続します。 |
LI | 6 | 8 | I | ローサイド入力。(1) |
LO | 8 | 10 | O | ローサイド出力。ローサイド パワー MOSFET のゲートに接続します。 |
VDD | 1 | 1 | P | ローサイド ゲート ドライバへの正電源。このピンを VSS (GND) にデカップリングします。デカップリング コンデンサの標準範囲は 0.22µF〜4.7µF です ((2)を参照)。 |
VSS | 7 | 9 | G | デバイスの負電源端子で、通常は接地されています。 |
放熱パッド(4) | N/A | パッド | — | 熱性能を向上させるため、大きな熱質量パターンおよび GND プレーンに接続します。 |