JAJSOO5 July   2024 UCC27301A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 入力段とインターロック
      2. 6.3.2 イネーブル
      3. 6.3.3 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      4. 6.3.4 レベル シフタ
      5. 6.3.5 ブート ダイオード
      6. 6.3.6 出力段
      7. 6.3.7 負の電圧過渡
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 入力スレッショルドのタイプ
        2. 7.2.2.2 VDD バイアス電源電圧
        3. 7.2.2.3 ソースおよびシンク ピーク電流
        4. 7.2.2.4 伝搬遅延
        5. 7.2.2.5 電力散逸
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
    3. 9.3 熱に関する注意事項
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 付録:パッケージ オプション
    2. 12.2 テープおよびリール情報
    3. 12.3 メカニカル データ

概要

UCC27301A は、同期整流式降圧型またはハーフブリッジの構成においてハイサイドとローサイド両方の N チャネル MOSFET を駆動するよう設計された高電圧ゲート ドライバです。2 つの出力は、TTL 互換の入力信号によって独立して制御されます。また、信号がデバイスのターンオンおよびターンオフのスレッショルド仕様を満たしている限り、デバイスは CMOS タイプの制御信号を入力として使用しても動作できます。フローティング ハイサイド ドライバは、VSS に対して最大 115V の HB 電圧で動作できます。UCC27301A デバイスには、ハイサイド ゲート ドライブのブートストラップ コンデンサを充電するための 120V ブートストラップ ダイオードが内蔵されています。堅牢なレベル シフタにより、消費電力を抑えながら高速で動作し、制御ロジックからハイサイド ゲート ドライバへのクリーンなレベル遷移を実現します。ローサイドとハイサイド両方の電源レールに低電圧誤動作防止機能 (UVLO) が搭載されています。ドライバをイネーブルまたはディセーブルするための EN ピン (DRC パッケージ部品内) が備わっています。ドライバには入力インターロック機能もあり、2 つの入力がオーバーラップすると両方の出力がオフになります。

UCC27301A デバイスには、ハイサイドとローサイドに個別のインターロック入力があり、アプリケーションの入力制御信号を最大限に柔軟に調整できます。ハイサイド ドライバのバイアス電源用のブート ダイオードは、UCC27301A に内蔵されています。ハイサイド ドライバはスイッチ ノード (HS) を基準としており、通常はハイサイド MOSFET のソース ピンおよびローサイド MOSFET のドレイン ピンです。ローサイド ドライバは VSS を基準としており、通常はグランドです。UCC27301A の機能は、入力段、UVLO 保護、レベル シフト、ブート ダイオード、出力ドライバ段に分割されています。

表 6-1 UCC27301A の特長
機能利点
3.7A ソースおよび 4.5A シンク電流最小の電力損失で大電力 MOSFET を駆動するのに理想的な大ピーク電流 (ミラー プラトーで高速駆動可能)
入力ピン (HI および LI) は -10VDC〜20VDC を直接処理可能堅牢性およびアンダーシュート / オーバーシュート対処能力の向上により、整流ダイオードの使用を必要とせずにゲート駆動トランスと直接インターフェイス可能
120V 内部ブート ダイオードサージ要件を満たす電圧マージン
スイッチ ノード (HS ピン) は -(28-VDD)V の絶対最大電圧に 100ns 間耐えることが可能ハイサイド チャネルに対して寄生インダクタンスや浮遊容量によって生じる固有の負電圧からの追加保護が可能
電圧スパイクに対処する堅牢な ESD 回路dV/dT が大きい条件に対する優れた耐性
伝搬遅延 20ns、立ち上がり時間 7.2ns、立ち下がり時間 5.5nsクラス最高のスイッチング特性と非常に小さいパルス伝送歪み
クロス導通保護 入力のインターロックにより貫通電流を防止
イネーブル / ディセーブル機能各種のシステム状態 (電源オン シーケンシングなど) に対してドライバをさらに制御し、ディセーブル時の低静止電流消費を実現
チャネル間遅延マッチング:4ns (標準値)ブリッジ内のトランスのボルト秒オフセットを回避
ヒステリシスが大きい TTL 最適化スレッショルドアナログまたはデジタル PWM コントローラを補完、ヒステリシスの増大によりノイズ耐性を向上