|
値 |
単位 |
V(ESD) |
静電放電 |
人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠(1) |
±2000 |
V |
デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 に準拠(2) |
±1500 |
(1) JEDEC ドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。
(2) JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。