JAJSOO5 July   2024 UCC27301A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 入力段とインターロック
      2. 6.3.2 イネーブル
      3. 6.3.3 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      4. 6.3.4 レベル シフタ
      5. 6.3.5 ブート ダイオード
      6. 6.3.6 出力段
      7. 6.3.7 負の電圧過渡
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 入力スレッショルドのタイプ
        2. 7.2.2.2 VDD バイアス電源電圧
        3. 7.2.2.3 ソースおよびシンク ピーク電流
        4. 7.2.2.4 伝搬遅延
        5. 7.2.2.5 電力散逸
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
    3. 9.3 熱に関する注意事項
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 付録:パッケージ オプション
    2. 12.2 テープおよびリール情報
    3. 12.3 メカニカル データ

電気的特性

VDD = VHB = 12V、VHS = VSS = 0V、LO または HO は無負荷、TA = TJ = -40℃~+150℃ (特に記述のない限り)。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
供給電流
IDD VDD 静止電流 VLI = VHI = 0V、VEN = 3V 0.11 0.19 mA
IDDO VDD 動作電流  f = 500kHz、CLOAD = 0、VEN = 3V 1.4 3 mA
IHB ブート電圧の静止電流 VLI = VHI = 0V、VEN = 3V 0.065 0.12 mA
IHBO ブート電圧動作電流 f = 500kHz、CLOAD = 0、VEN = 3V 1.3 3 mA
IHBS HB から VSS への静止電流 VHS = VHB = 105V、VEN = 3V 0.0005 1 μA
IHBSO HB から VSS への動作電流 f = 500kHz、CLOAD = 0、VEN = 3V 0.03 1 mA
IDD_DIS EN ピンが Low (ディセーブル) になったときのドライバ電流 DRC パッケージのみ、VEN = 0 3 μA
入力
VHIT_HI 入力電圧 high スレッショルド  1.7 2.3 2.55 V
VHIT_LI 入力電圧 high スレッショルド  1.7 2.3 2.55 V
VLIT_HI 入力電圧 Low スレッショルド  1.2 1.6 1.9 V
VLIT_LI 入力電圧 Low スレッショルド  1.2 1.6 1.9 V
VIHYS  HI 入力電圧ヒステリシス 0.7 V
VIHYS  LI 入力電圧ヒステリシス  0.7 V
RIN_HI 入力プルダウン抵抗  VIN = 3V 68
RIN_LI 入力プルダウン抵抗  VIN = 3V 68
イネーブル
VEN ドライバをイネーブルにするための EN ピンの電圧スレッショルド DRC パッケージのみ 1.7 2.3 2.55 V
VDIS ドライバをディセーブルにするための EN ピンの電圧スレッショルド DRC パッケージのみ 1.2 1.6 1.9 V
VENHYS イネーブル ピンのヒステリシス DRC パッケージのみ 0.7 V
REN EN ピンの内部プルダウン抵抗 DRC パッケージのみ、VEN = 3V 80
TEN EN ピンが High になってからドライバがイネーブルになるまでの時間 DRC パッケージのみ、VEN = 3V 10 μs
TDIS EN ピンが Low になってからドライバがディセーブルになるまでの時間 DRC パッケージのみ、VEN = 0V 0.1 μs
低電圧保護 (UVLO)
VDDR VDD 上昇スレッショルド 6.2 7 7.8 V
VDDHYS VDD スレッショルド ヒステリシス 0.5 V
VHBR VHB 上昇スレッショルド 5.6 6.7 7.9 V
VHBHYS VHB スレッショルド ヒステリシス 1.1 V
ブートストラップ ダイオード
VF 低電流順方向電圧 I VDD - HB = 100μA 0.65 0.85 V
VFI 高電流順方向電圧 I VDD - HB = 100mA 0.9 1.05 V
RD 動的抵抗、ΔVF/ΔI IVDD - HB = 160mA および 180mA 0.3 0.55 0.85 Ω
LOゲート ドライバ
VLOL Low レベル出力電圧 ILO = 100mA 0.07 0.19 V
VLOH High レベル出力電圧 ILO = -100mA、VLOH = VDD – VLO 0.11 0.29 V
ピーク プルアップ電流 (1) VLO = 0V 3.7 A
ピーク プルダウン電流 (1) VLO = 12V 4.5 A
HOゲート ドライバ
VHOL Low レベル出力電圧 IHO = 100mA 0.07 0.19 V
VHOH High レベル出力電圧 IHO = –100mA、VHOH = VHB- VHO 0.11 0.29 V
ピーク プルアップ電流 (1) VHO = 0V 3.7 A
ピーク プルダウン電流 (1) VHO = 12V 4.5 A
量産品のパラメータはテストしていません。