JAJSOQ4AD September   1975  – October 2024 LM124 , LM124-SP , LM124A , LM124M , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性 - LM324B および LM324BA
    6. 5.6  電気的特性 - LM2902B および LM2902BA
    7. 5.7  LM324、LM324K、LM224、LM224K、LM124 の電気的特性
    8. 5.8  LM2902、LM2902K、LM2902KV、LM2902KAV の電気的特性
    9. 5.9  LM324A、LM324KA、LM224A、LM224KA、LM124A の電気的特性
    10. 5.10 動作条件
    11. 5.11 代表的特性
    12. 5.12 代表的特性:B および BA バージョンを除くすべてのデバイス
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ユニティ・ゲイン帯域幅
      2. 7.3.2 スルーレート
      3. 7.3.3 入力同相範囲
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 付録:パッケージ オプション
    2. 11.2 テープおよびリール情報

動作条件

VCC = ±15V、TA = 25℃
パラメータテスト条件標準値単位
SRユニティ・ゲインでのスルーレートRL = 1MΩ、CL = 30pF、VI = ±10V (図 6-1 を参照)0.5V/μs
B1ユニティ・ゲイン帯域幅RL = 1MΩ、CL = 20pF (図 6-1 を参照)1.2MHz
Vn等価入力ノイズ電圧RS = 100Ω、VI = 0V、f = 1kHz (図 6-2 を参照)35nV/√Hz